您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
PGN-plus-P - 二指平动机械手 - 通用型机械手
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/pgnplus_p_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-39318547 PGN-plus-P 100-2-AS-V, 000},{IDNR=39318547},{TYPSD=0},{PARTSERVER=1.000},{HMMS1=16.000},{HMMS2=41.000},{BMMS=23.100},{LMMS=3.000},{EAMMS=29.500},{ANS=1.000},{HUBMAX=5.000},{ETYP=5.000},{DZHUGBA=10.000},{DZHUGEH=10.000},{POSXGBA=23.500},{POSZGBA=81.000},{EKLH=1.000},{TYP1=5.000},{TYP2=1.000},{TYP3=2.000},{TYP4=0.000},{TYP5=0.000},{TYPDBO=0.000},{HUBBACKE=5.000},{EHUE=0.000},{EINBAUHUE=0.000},{IPPGNPLUSP=0.0},{TYP=PGN-plus-P 100-2-AS-V},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{SCHLIESSKRAFT=2200/-},{FEDERKRAFT=450},{EIGENMASSE=1.095},{HUB=0},{ZHU=0},{HUE=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
SCHLIESSKRAFT
闭合/打开力
[N]
FEDERKRAFT
最小弹簧力
[N]
EIGENMASSE
重量
[kg]
WERKSTUECKGEWICH
建议工件重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
[cm³]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
NENNBETRIEBSDRUC
额定工作压力
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
最小/最大空气吹扫压力
[bar]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
SCHLIESSZEITFEDE
闭合-/打开时间,带弹簧
[s]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAUIG
重复精度
[mm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0318448 PGN-plus-P...
0318448
PGN-plus-P 40
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1414121 PGN-plus-P...
1414121
PGN-plus-P 40-H1G
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317458 PGN-plus-P...
1317458
PGN-plus-P 40-SD
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475793 PGN-plus-P...
1475793
PGN-plus-P 40-SD-H1G
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317436 PGN-plus-P...
1317436
PGN-plus-P 40-K
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317423 PGN-plus-P...
1317423
PGN-plus-P 40-V
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/130
0.01
84799070
SCHUNK-1317451 PGN-plus-P...
1317451
PGN-plus-P 40-P
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1327640 PGN-plus-P...
1327640
PGN-plus-P 40-EX
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-0318450 PGN-plus-P...
0318450
PGN-plus-P 40-AS
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475549 PGN-plus-P...
1475549
PGN-plus-P 40-AS-H1G
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317463 PGN-plus-P...
1317463
PGN-plus-P 40-AS-SD
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475827 PGN-plus-P...
1475827
PGN-plus-P 40-AS-SD-H1G
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317437 PGN-plus-P...
1317437
PGN-plus-P 40-AS-K
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317428 PGN-plus-P...
1317428
PGN-plus-P 40-AS-V
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/130
0.01
84799070
SCHUNK-1317454 PGN-plus-P...
1317454
PGN-plus-P 40-AS-P
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-0318452 PGN-plus-P...
0318452
PGN-plus-P 40-IS
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475560 PGN-plus-P...
1475560
PGN-plus-P 40-IS-H1G
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317466 PGN-plus-P...
1317466
PGN-plus-P 40-IS-SD
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475828 PGN-plus-P...
1475828
PGN-plus-P 40-IS-SD-H1G
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317439 PGN-plus-P...
1317439
PGN-plus-P 40-IS-K
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317431 PGN-plus-P...
1317431
PGN-plus-P 40-IS-V
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/130
0.01
84799070
SCHUNK-0318472 PGN-plus-P...
0318472
PGN-plus-P 50-1
220/235
-
0.17
1.1
6
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
80
0.2
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1328472 PGN-plus-P...
1328472
PGN-plus-P 50-1-H1G
220/235
-
0.17
1.1
6
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
80
0.2
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317516 PGN-plus-P...
1317516
PGN-plus-P 50-1-SD
220/235
-
0.17
1.1
6
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
80
0.2
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475829 PGN-plus-P...
1475829
PGN-plus-P 50-1-SD-H1G
220/235
-
0.17
1.1
6
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
80
0.2
40
5/90
0.01
84799070
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表