您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
PZN-plus - 三指定心机械手 - 通用型机械手
SCHUNK
抓取系统
定心机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/zentrischgreifer/pznplus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0372243 PZN-plus 100-1-IS-KVZ, 00000},{IDNR=0372243},{PARTSERVER=1.000},{TYPV=0.000},{TYPDBO=0.000},{HMMS1=20.000},{HMMS2=19.000},{LANSMMSY=3.000},{LANSMMS=32.300},{LANSMMSX=43.850},{LANSMMSW=42.000},{TYPAHUE=5.000},{PRAEZI=0.000},{MAXHUB=10.000},{MAXHUBA=5.000},{HUBBACKE=10.000},{EIGENMASSE=2.70},{MAXIMALDRUCK=6},{WERKSTUECKGEW=9.00},{FLUIDVERBRAUCH=210},{NENNBETRIEBSDR=6},{FINGERLAENGE=135},{MASSEFINGER=1.10},{SCHUTZART=40},{WIEDERHOLUNGSGE=0.01},{REINRAUM=5},{TYPGEH=5.000},{TYPGBA=14.000},{TYPDEC=0.000},{TYPDECKVZ=2.000},{TYPGKS=0.000},{TYPKVZ=5.000},{TYPA=5.000},{TYPSD=0.000},{HD=6.300},{POSP=0.000},{POSX=27.500},{POSY=59.300},{HUB=0},{ZH=0},{ADS=0},{HUBA=0},{HUE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
单指行程
[mm]
SCHLIESSKRAFT
闭合/打开力
[N]
FEDERKRAFT
最小弹簧力
[N]
EIGENMASSE
重量
[kg]
MAXIMALDRUCK
最大压力
[bar]
WERKSTUECKGEW
建议工件重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
NENNBETRIEBSDR
额定工作压力
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
最小/最大空气吹扫压力
[bar]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
SCHLIESSZEITFED
闭合-/打开时间,带弹簧
[s]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLUNGSGE
重复精度
[mm]
REINRAUM
洁净室等级 ISO 14644-1
[mm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0303308 PZN-plus 4...
0303308
PZN-plus 40
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1302221 PZN-plus 4...
1302221
PZN-plus 40-H1G
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-39303308 PZN-plus ...
39303308
PZN-plus 40-V
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-38303308 PZN-plus ...
38303308
PZN-plus 40-K
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-0303338 PZN-plus 4...
0303338
PZN-plus 40-P
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-37303308 PZN-plus ...
37303308
PZN-plus 40-SD
2.500
255/270
-
0.16
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1475929 PZN-plus 4...
1475929
PZN-plus 40-SD-H1G
2.500
255/270
-
0.16
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0372199 PZN-plus 4...
0372199
PZN-plus 40-KVZ
2.500
410/432
-
0.19
6
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0305000 PZN-plus 4...
0305000
PZN-plus 40-EX
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0303508 PZN-plus 4...
0303508
PZN-plus 40-AS
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-30051984 PZN-plus ...
30051984
PZN-plus 40-AS-H1G
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-39303508 PZN-plus ...
39303508
PZN-plus 40-AS-V
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-38303508 PZN-plus ...
38303508
PZN-plus 40-AS-K
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-0303488 PZN-plus 4...
0303488
PZN-plus 40-AS-P
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-37303508 PZN-plus ...
37303508
PZN-plus 40-AS-SD
2.500
355/-
100
0.18
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1475930 PZN-plus 4...
1475930
PZN-plus 40-AS-SD-H1G
2.500
355/-
100
0.18
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0372219 PZN-plus 4...
0372219
PZN-plus 40-AS-KVZ
2.500
510/-
100
0.21
6
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0305001 PZN-plus 4...
0305001
PZN-plus 40-AS-EX
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0303538 PZN-plus 4...
0303538
PZN-plus 40-IS
2.500
-/370
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1475931 PZN-plus 4...
1475931
PZN-plus 40-IS-H1G
2.500
-/370
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-39303538 PZN-plus ...
39303538
PZN-plus 40-IS-V
2.500
-/370
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-38303538 PZN-plus ...
38303538
PZN-plus 40-IS-K
2.500
-/370
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-37303538 PZN-plus ...
37303538
PZN-plus 40-IS-SD
2.500
-/370
100
0.18
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1475932 PZN-plus 4...
1475932
PZN-plus 40-IS-SD-H1G
2.500
-/370
100
0.18
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0372239 PZN-plus 4...
0372239
PZN-plus 40-IS-KVZ
2.500
-/532
100
0.21
6
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表