您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO SVL - 液压膨胀延长件
SCHUNK
刀具夹持技术
延长件
TENDO SVL
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/verlaengerungen/tendo_svl/tendo_svl_zyl.prj},{NB=SCHUNK-0206306 TENDO SVL-20 D20x150, 51},{IDNR=0206306},{B4=150.00},{B3=100.00},{B1=100.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=20.00},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=49.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=31.50},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=31.50},{A6=28.73},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.55},{B611=1.00},{B621=-9999},{A1CHA=45.00},{A1CHW=1.00},{RA1=0.000},{RA2=0.000},{X1=42.000},{X2=4.500},{X3=0.800},{X4=0.500},{D1=4.000},{WH=0.635},{L1=63.500},{TYP=TENDO SVL-20 Ø20x150},{TYP2=TENDO SVL-20 D20x150},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{BEZ=ZYL0200HYD0200KL100},{WZHNORM=},{NSM=DIN4000-89},{BLD=513144},{J3=SJ},{J21=0206306},{EINSPANN=51.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B4
B4 总长度
[mm]
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
C3
C3 安裝直徑,機器側
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0206301 TENDO SVL-...
0206301
TENDO SVL-20 Ø6x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206301
液压膨胀延长件
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
150.00
100.00
52.30
20.00
37.00
27.00
63.00
7.50
6.00
16.00
25.00
13.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206302 TENDO SVL-...
0206302
TENDO SVL-20 Ø8x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206302
液压膨胀延长件
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
150.00
100.00
52.30
20.00
37.00
27.00
63.00
7.50
8.00
18.00
25.00
15.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206303 TENDO SVL-...
0206303
TENDO SVL-20 Ø10x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206303
液压膨胀延长件
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
150.00
100.00
52.30
20.00
41.00
31.00
59.00
7.50
10.00
20.00
25.00
16.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206304 TENDO SVL-...
0206304
TENDO SVL-20 Ø12x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206304
液压膨胀延长件
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
150.00
100.00
100.00
20.00
46.00
36.00
54.00
7.50
12.00
25.00
25.00
20.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206305 TENDO SVL-...
0206305
TENDO SVL-20 Ø16x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206305
液压膨胀延长件
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
150.00
100.00
59.10
20.00
49.00
39.00
51.00
7.50
16.00
27.50
31.50
24.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206306 TENDO SVL-...
0206306
TENDO SVL-20 Ø20x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206306
液压膨胀延长件
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
150.00
100.00
100.00
20.00
51.00
41.00
49.00
7.50
20.00
31.50
31.50
28.73
0.55
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206316 TENDO SVL-...
0206316
TENDO SVL-32 Ø20x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206316
液压膨胀延长件
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
150.00
90.00
90.00
32.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
31.50
31.50
28.73
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206326 TENDO SVL-...
0206326
TENDO SVL-32 Ø20x200
DIN4000-89
513144
SJ
0206326
液压膨胀延长件
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
200.00
140.00
140.00
32.00
51.00
41.00
89.00
7.50
20.00
31.50
31.50
28.73
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206310 TENDO SVL-...
0206310
TENDO SVL-20 Ø1/2"x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206310
液压膨胀延长件
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
150.00
100.00
100.00
19.05
46.00
36.00
54.00
7.50
12.70
25.00
25.00
20.73
0.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206311 TENDO SVL-...
0206311
TENDO SVL-20 Ø3/4"x150
DIN4000-89
513144
SJ
0206311
液压膨胀延长件
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
150.00
100.00
100.00
19.05
51.00
41.00
49.00
7.50
19.05
31.50
31.50
28.73
0.55
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003239 TENDO SVL...
28003239
TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x15...
DIN4000-89
513144
SJ
28003239
液压膨胀延长件
ZYL12500115
ZYL
1250
01
1
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
150.00
90.00
90.00
31.75
51.00
41.00
39.00
7.50
19.05
31.50
31.50
28.73
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003240 TENDO SVL...
28003240
TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x20...
DIN4000-89
513144
SJ
28003240
液压膨胀延长件
ZYL12500115
ZYL
1250
01
1
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
200.00
140.00
140.00
31.75
51.00
41.00
89.00
7.50
19.05
31.50
31.50
28.73
1.10
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表