您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TRIBOS-Mini | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - 三角刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TRIBOS 三角刀柄
TRIBOS-Mini
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_mini/tribos_mini_skg.prj},{NB=SCHUNK-0225786 TRIBOS-M SK30 D1/8x50},{IDNR=0225786},{B4=0.00},{B3=50.00},{B1=22.50},{B2=2.70},{B22=5.70},{C3=0},{C81=17.80},{C82=17.80},{B71=17.20},{B51=15.00},{C71=3.17},{A1=9.00},{A2=11.00},{A22=16.00},{A4=50.00},{A6=8.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.25},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=9.500},{RA1=0.800},{X1=10.000},{X2=1.500},{X3=0.600},{X4=0.100},{B=16.100},{D1=31.750},{D2=13.000},{D4=44.300},{D5=50.000},{D6=59.300},{D7A=12.000},{D7AS=0.600},{D8=7.000},{D9=4.000},{D13=10.000},{E2=21.000},{J=15.000},{L1=47.800},{L2=24.000},{L3=44.000},{L4=5.500},{L5=16.300},{L6=18.800},{L7=24.000},{L8=4.600},{L9=11.100},{R1=0.600},{R2=0.800},{R3=1.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
B22
B22 體長3
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A22
A22 主體直徑3
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0225780 TRIBOS-M S...
0225780
TRIBOS-M SK30 Ø1x50
DIN4000-89
508013
SJ
0225780
三角刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
50.00
22.50
2.70
5.70
17.80
17.80
17.20
15.00
1.00
9.00
11.00
16.00
50.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225781 TRIBOS-M S...
0225781
TRIBOS-M SK30 Ø1.5x50
DIN4000-89
508013
SJ
0225781
三角刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
50.00
22.50
2.70
5.70
17.80
17.80
17.20
15.00
1.50
9.00
11.00
16.00
50.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225782 TRIBOS-M S...
0225782
TRIBOS-M SK30 Ø2x50
DIN4000-89
508013
SJ
0225782
三角刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
50.00
22.50
2.70
5.70
17.80
17.80
17.20
15.00
2.00
9.00
11.00
16.00
50.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225783 TRIBOS-M S...
0225783
TRIBOS-M SK30 Ø3x50
DIN4000-89
508013
SJ
0225783
三角刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
50.00
22.50
2.70
5.70
17.80
17.80
17.20
15.00
3.00
9.00
11.00
16.00
50.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225784 TRIBOS-M S...
0225784
TRIBOS-M SK30 Ø4x50
DIN4000-89
508013
SJ
0225784
三角刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
50.00
22.50
2.70
5.70
17.80
17.80
17.20
15.00
4.00
9.00
11.00
16.00
50.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225785 TRIBOS-M S...
0225785
TRIBOS-M SK30 Ø6x50
DIN4000-89
508013
SJ
0225785
三角刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
50.00
22.50
2.70
5.70
17.80
17.80
17.20
15.00
6.00
9.00
11.00
16.00
50.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225786 TRIBOS-M S...
0225786
TRIBOS-M SK30 Ø1/8"x50
DIN4000-89
508013
SJ
0225786
三角刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
50.00
22.50
2.70
5.70
17.80
17.80
17.20
15.00
3.17
9.00
11.00
16.00
50.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225665 TRIBOS-M J...
0225665
TRIBOS-M JIS-BT30 Ø1x52
DIN4000-89
508013
SJ
0225665
三角刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
52.00
22.50
2.70
4.80
17.80
17.80
17.20
15.00
1.00
9.00
11.00
16.00
46.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225666 TRIBOS-M J...
0225666
TRIBOS-M JIS-BT30 Ø1.5x52
DIN4000-89
508013
SJ
0225666
三角刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
52.00
22.50
2.70
4.80
17.80
17.80
17.20
15.00
1.50
9.00
11.00
16.00
46.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225667 TRIBOS-M J...
0225667
TRIBOS-M JIS-BT30 Ø2x52
DIN4000-89
508013
SJ
0225667
三角刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
52.00
22.50
2.70
4.80
17.80
17.80
17.20
15.00
2.00
9.00
11.00
16.00
46.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225668 TRIBOS-M J...
0225668
TRIBOS-M JIS-BT30 Ø3x52
DIN4000-89
508013
SJ
0225668
三角刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
52.00
22.50
2.70
4.80
17.80
17.80
17.20
15.00
3.00
9.00
11.00
16.00
46.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225669 TRIBOS-M J...
0225669
TRIBOS-M JIS-BT30 Ø4x52
DIN4000-89
508013
SJ
0225669
三角刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
52.00
22.50
2.70
4.80
17.80
17.80
17.20
15.00
4.00
9.00
11.00
16.00
46.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225670 TRIBOS-M J...
0225670
TRIBOS-M JIS-BT30 Ø6x52
DIN4000-89
508013
SJ
0225670
三角刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
52.00
22.50
2.70
4.80
17.80
17.80
17.20
15.00
6.00
9.00
11.00
16.00
46.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225671 TRIBOS-M J...
0225671
TRIBOS-M JIS-BT30 Ø1/8"x5...
DIN4000-89
508013
SJ
0225671
三角刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
52.00
22.50
2.70
4.80
17.80
17.80
17.20
15.00
3.17
9.00
11.00
16.00
46.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表