您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
GZB-S KD - 减径套,防冷却剂
SCHUNK
刀具夹持技术
减径套
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/zwischenbuechsen/gzb_s_kd.prj},{NB=SCHUNK-0224446 GZB-S D32 D5/16 KD, 34.5 0},{IDNR=0224446},{B5=62.50},{B3=2.00},{B1=60.50},{B7=15.50},{C8=27.75},{C81=34.50},{C82=24.50},{B71=15.00},{C3=32.00},{A3=7.938},{A4=35.50},{A5=32.00},{A6=25.30},{D7=0.30},{D2=31.900},{D3=30.100},{D4=3.300},{D5=20.400},{D6=34.500},{D8=30.000},{L2=10.000},{L3=30.000},{L4=34.000},{L5=34.750},{L6=15.500},{R1=0.500},{DV1=5.900},{DV2=17.300},{DV3=3.500},{DV4=1.780},{DV5=0.400},{DV6=20.400},{LV1=28.000},{LV2=2.200},{LV3=19.200},{LV4=21.000},{LV5=3.500},{FV1=0.100},{ER=0.600},{EF=0.300},{HV1=4.000},{TYP=GZB-S Ø32 Ø5/16\" KD},{TYP2=GZB-S D32 D5/16 KD},{ONLINE=Zur Produktseite},{EINSPANN=34.5},{EINBAUTEILE=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B5
B5 总长度
[mm]
B3
B3 距離端面
[mm]
B1
B1 科萊長度
[mm]
B7
B7 長度凹進
[mm]
C8
C8 夹持长度
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
C3
C3 安裝直徑,機器側
[mm]
A3
A3 工件側的夾緊直徑,公稱
[mm]
A4
A4 主體直徑
[mm]
A5
A5 功能直徑
[mm]
A6
A6 直徑凹槽
[mm]
D1
D1 Slot type
ⁿ/ₐ
H2
H2 Seal
ⁿ/ₐ
D7
D7 质量
[kg]
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0207910 GZB-S D12 ...
0207910
GZB-S Ø12 Ø3 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207910
减径套
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
16.50
25.50
15.50
21.50
12.00
3.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207911 GZB-S D12 ...
0207911
GZB-S Ø12 Ø4 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207911
减径套
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
16.50
25.50
15.50
21.50
12.00
4.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207912 GZB-S D12 ...
0207912
GZB-S Ø12 Ø5 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207912
减径套
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
16.50
25.50
15.50
21.50
12.00
5.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207913 GZB-S D12 ...
0207913
GZB-S Ø12 Ø6 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207913
减径套
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
6.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207915 GZB-S D12 ...
0207915
GZB-S Ø12 Ø8 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207915
减径套
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
8.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207917 GZB-S D12 ...
0207917
GZB-S Ø12 Ø10 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207917
减径套
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
10.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0224429 GZB-S D12 ...
0224429
GZB-S Ø12 Ø1/8" KD
DIN4000-93
8
SJ
0224429
减径套
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
47.00
2.00
45.00
21.50
16.50
25.50
15.50
21.50
12.00
3.175
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0224430 GZB-S D12 ...
0224430
GZB-S Ø12 Ø3/16" KD
DIN4000-93
8
SJ
0224430
减径套
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL01870135
ZYL
0187
01
3
5
47.00
2.00
45.00
21.50
16.50
25.50
15.50
21.50
12.00
4.763
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0224431 GZB-S D12 ...
0224431
GZB-S Ø12 Ø1/4" KD
DIN4000-93
8
SJ
0224431
减径套
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL02500135
ZYL
0250
01
3
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
6.350
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0224432 GZB-S D12 ...
0224432
GZB-S Ø12 Ø5/16" KD
DIN4000-93
8
SJ
0224432
减径套
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL03120135
ZYL
0312
01
3
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
7.938
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0224433 GZB-S D12 ...
0224433
GZB-S Ø12 Ø3/8" KD
DIN4000-93
8
SJ
0224433
减径套
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL03750135
ZYL
0375
01
3
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
9.525
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207920 GZB-S D20 ...
0207920
GZB-S Ø20 Ø3 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207920
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
18.50
28.50
18.50
24.00
20.00
3.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207921 GZB-S D20 ...
0207921
GZB-S Ø20 Ø4 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207921
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
18.50
28.50
18.50
24.00
20.00
4.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207922 GZB-S D20 ...
0207922
GZB-S Ø20 Ø5 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207922
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
18.50
28.50
18.50
24.00
20.00
5.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207923 GZB-S D20 ...
0207923
GZB-S Ø20 Ø6 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207923
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
27.50
37.50
27.50
15.00
20.00
6.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207924 GZB-S D20 ...
0207924
GZB-S Ø20 Ø7 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207924
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00700115
ZYL
0070
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
27.50
37.50
27.50
15.00
20.00
7.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207925 GZB-S D20 ...
0207925
GZB-S Ø20 Ø8 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207925
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
27.50
37.50
27.50
15.00
20.00
8.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207926 GZB-S D20 ...
0207926
GZB-S Ø20 Ø9 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207926
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00900115
ZYL
0090
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
27.50
42.50
32.50
15.00
20.00
9.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207927 GZB-S D20 ...
0207927
GZB-S Ø20 Ø10 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207927
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
31.50
42.50
32.50
15.00
20.00
10.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207928 GZB-S D20 ...
0207928
GZB-S Ø20 Ø11 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207928
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01100115
ZYL
0110
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
31.50
42.50
32.50
15.00
20.00
11.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207929 GZB-S D20 ...
0207929
GZB-S Ø20 Ø12 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207929
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
36.00
47.50
37.50
15.00
20.00
12.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207930 GZB-S D20 ...
0207930
GZB-S Ø20 Ø13 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207930
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01300115
ZYL
0130
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
36.00
47.50
37.50
15.00
20.00
13.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207931 GZB-S D20 ...
0207931
GZB-S Ø20 Ø14 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207931
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
36.00
47.50
37.50
15.00
20.00
14.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207932 GZB-S D20 ...
0207932
GZB-S Ø20 Ø15 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207932
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01500115
ZYL
0150
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
36.00
47.50
37.50
15.00
20.00
15.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207933 GZB-S D20 ...
0207933
GZB-S Ø20 Ø16 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207933
减径套
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
36.00
47.50
37.50
15.00
20.00
16.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表