您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: Sealcon
Created: 08.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
HSK-M-PVDF-Ex Metr. - HSK-Ex-e Standard Cable Glands
Sealcon
Cable Glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-e Standard Cable Glands
HSK-M-PVDF-Ex
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{sealcon/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_standardkabelversch/hsk_m_pvdf_ex/metrisch/hsk_m_pvdf_ex_metr_asmtab.prj},{NB=CD20MR-RX},{AG=M 20 x 1.5},{PN1=20MR},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{P=1.500},{FR=grün},{TYPE=M 20 x 1.5 (5-9)},{D1=5-9},{D1X=9.0},{GL=6.0},{H=23},{HX=24.650},{SW=22},{SWX=22},{SWX2=22},{DT=-20 °C - 130 °C},{BN=1.660.2000.51},{X=0},{VERS=201},{VERS1=8},{PSW=0.000},{P1=11.640},{P2=10.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_m_pvdf_ex_metr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
DT
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
CD12MA-RX
CD12MA-RX
M 12 x 1.5
3-6.5
6.5
19
14
-20 °C - 130 °C
CD12MR-RX
CD12MR-RX
M 12 x 1.5
2-5
6.5
19
14
-20 °C - 130 °C
CD16MA-RX
CD16MA-RX
M 16 x 1.5
4-8
6.0
21
17 / 19
-20 °C - 130 °C
CD16MR-RX
CD16MR-RX
M 16 x 1.5
2-6
6.0
21
17 / 19
-20 °C - 130 °C
CD17MA-RX
CD17MA-RX
M 16 x 1.5
6-10
6.0
22
20
-20 °C - 130 °C
CD17MR-RX
CD17MR-RX
M 16 x 1.5
3-7
6.0
22
20
-20 °C - 130 °C
CD20MA-RX
CD20MA-RX
M 20 x 1.5
6-12
6.0
23
22
-20 °C - 130 °C
CD20MR-RX
CD20MR-RX
M 20 x 1.5
5-9
6.0
23
22
-20 °C - 130 °C
CD22MA-RX
CD22MA-RX
M 20 x 1.5
10-14
6.0
24
24
-20 °C - 130 °C
CD22MR-RX
CD22MR-RX
M 20 x 1.5
7-12
6.0
24
24
-20 °C - 130 °C
CD25MA-RX
CD25MA-RX
M 25 x 1.5
14-18
7.0
26
30
-20 °C - 130 °C
CD25MR-RX
CD25MR-RX
M 25 x 1.5
10-16
7.0
26
30
-20 °C - 130 °C
CD32MA-RX
CD32MA-RX
M 32 x 1.5
20-25
8.0
31
40
-20 °C - 130 °C
CD32MR-RX
CD32MR-RX
M 32 x 1.5
13-20
8.0
31
40
-20 °C - 130 °C
CD40MA-RX
CD40MA-RX
M 40 x 1.5
22-32
8.0
37
50
-20 °C - 130 °C
CD40MR-RX
CD40MR-RX
M 40 x 1.5
20-26
8.0
37
50
-20 °C - 130 °C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表