您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: Sealcon
Created: 08.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
HSK-M Metr. - Standard Cable Glands
Sealcon
Cable Glands
Industrial Cable Glands
HSK Standard Cable Glands
HSK-M
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{sealcon/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/hsk_standard_kabelver/hsk_m/metrisch/hsk_m_metr_asmtab.prj},{NB=CD25MA-BR},{TYPE=M25 x 1.5 (13-18)},{AG=M 25 x 1.5},{NDM=25.000},{KDM=23.160},{P=1.500},{FR=-},{D1=13-18},{D1X=18.0},{PN1=25MA},{GL=7.0},{H=26},{HX=26.850},{SW=30},{SWX=30},{SWX2=30},{BN=1.609.2500.50},{X=1.699.2500.50},{VERS=25},{VERS1=9},{VERS2=1},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_m_metr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
CD12MA-BR
CD12MA-BR
M 12 x 1.5
3-6.5
6.5
19
14
CD12MR-BR
CD12MR-BR
M 12 x 1.5
2-5
6.5
19
14
CD16MA-BR
CD16MA-BR
M 16 x 1.5
4-8
6.0
21
17 / 19
CD16MR-BR
CD16MR-BR
M 16 x 1.5
2-6
6.0
21
17 / 19
CD17MA-BR
CD17MA-BR
M 16 x 1.5
5-10
6.0
22
20
CD20MA-BR
CD20MA-BR
M 20 x 1.5
6-12
6.0
23
22
CD20MR-BR
CD20MR-BR
M 20 x 1.5
5-9
6.0
23
22
CD22MA-BR
CD22MA-BR
M 20 x 1.5
10-14
6.0
24
24
CD25MA-BR
CD25MA-BR
M 25 x 1.5
13-18
7.0
26
30
CD25MR-BR
CD25MR-BR
M 25 x 1.5
9-16
7.0
26
30
CD32MA-BR
CD32MA-BR
M 32 x 1.5
18-25
8.0
31
40
CD32MR-BR
CD32MR-BR
M 32 x 1.5
13-20
8.0
31
40
CD40MA-BR
CD40MA-BR
M 40 x 1.5
22-32
8.0
37
50
CD40MR-BR
CD40MR-BR
M 40 x 1.5
20-26
8.0
37
50
CD50MA-BR
CD50MA-BR
M 50 x 1.5
32-38
9.0
37
57
CD50MR-BR
CD50MR-BR
M 50 x 1.5
25-31
9.0
37
57
CD63MA-BR
CD63MA-BR
M 63 x 1.5
37-44
10.0
38
64 / 68
CD63MR-BR
CD63MR-BR
M 63 x 1.5
29-35
10.0
38
64 / 68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表