您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
HP 800 - Sealing Plug HP
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
HP-SEALING PLUG
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/hp/hp_800.prj},{NB=SFC KOENIG HP 800-040/M5 (0)},{IDNR=},{TYPE=HP 800-040/M5},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0616},{FORM=0},{D1=4.000},{L1=10.000},{D2=4.000},{D3=3.300},{L3=10.100},{L4=0.400},{L5=8.700},{L6=3.700},{L7=1.500},{D4=3.000},{D5=M5x0.5},{D6=M5x0.5 6h},{X=6.100},{G=0.814}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
X
[mm]
G
重量
[g]
SFC KOENIG HP 800-040/M5
HP 800-040/M5
DIN 1.0403
DIN 1.0616
4.000
10.000
4.000
3.300
10.100
0.400
8.700
3.700
1.500
3.000
M5x0.5
M5x0.5 6h
6.100
0.814
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表