您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
WR-T-13 - Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde, Durocoat
SFS
Timberwork
Anwendungsbezogen Index
Verstärkungen
Querzugverstärkung
Queranschluss mit Balkenschuh
WR-T
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_tw/anwendungsbezogen/verstaerkungen/querzugverstaerkung/queranschluss_balkenschuh/wr_t/wr_t_13.prj},{NB=SFS WR-T-13X600},{CNSORDERNO=WR-T-13X600},{MATNR=1173648},{TYP=WR-T-13},{TEXT1=self-drilling fastener, full thread},{TEXT2=Durocoat® T},{L=600},{LEF=580},{D1=22},{D2=13},{D3=8.5},{D4=9.85},{H=6.85},{GW=345.400},{VERS=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS WR-T-13X400 Holzbausc...
WR-T-13X400
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
400
380
22
13
228.740
SFS WR-T-13X500 Holzbausc...
WR-T-13X500
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
500
480
22
13
300.000
SFS WR-T-13X600 Holzbausc...
WR-T-13X600
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
600
580
22
13
345.400
SFS WR-T-13X700 Holzbausc...
WR-T-13X700
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
700
680
22
13
404.470
SFS WR-T-13X800 Holzbausc...
WR-T-13X800
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
800
780
22
13
464.070
SFS WR-T-13X900 Holzbausc...
WR-T-13X900
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
900
880
22
13
534.000
SFS WR-T-13X1000 Holzbaus...
WR-T-13X1000
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
1000
980
22
13
580.150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表