您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BT - Cable ties BT
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_k
Kabelbinder BT
Plastic material
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_k/bt/kunststoff/bt.prj},{NB=BT3I-C},{ARTNR=BT3I-C},{WERKSTOFF=Nylon 6.6},{ZUG=178},{VERPACKUNG=100},{L=287},{A=1.2},{B=3.600},{C=3.6},{D=4.7},{E=6.3},{VER=2},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
ZUG
Min. Tensile strength
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
b
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
BT1M-C0
BT1M-C0
Nylon 6.6
80
100
102
0.9
2.400
2.8
4.0
4.4
BT1.5I-C0
BT1.5I-C0
Nylon 6.6
178
100
155
1.0
3.600
3.6
4.7
6.3
BT2S-C0
BT2S-C0
Nylon 6.6
222
100
203
1.2
4.700
5.2
5.6
8.1
BT3S-C0
BT3S-C0
Nylon 6.6
222
100
305
1.3
4.700
5.2
5.6
8.1
BT4LH-L0
BT4LH-L0
Nylon 6.6
534
50
378
1.7
7.000
8.3
8.1
13.2
BT1.5I-M
BT1.5I-M
Nylon 6.6
178
1000
155
1.0
3.600
3.6
4.7
6.3
BT2I-C
BT2I-C
Nylon 6.6
178
100
203
1.0
3.600
3.6
4.7
6.3
BT3I-C
BT3I-C
Nylon 6.6
178
100
287
1.2
3.600
3.6
4.7
6.3
BT3I-M
BT3I-M
Nylon 6.6
178
1000
287
1.2
3.600
3.6
4.7
6.3
BT4I-C
BT4I-C
Nylon 6.6
178
100
363
1.2
3.600
3.6
4.7
6.3
BT2S-M
BT2S-M
Nylon 6.6
222
1000
203
1.2
4.700
5.2
5.6
8.1
BT3S-C
BT3S-C
Nylon 6.6
222
100
305
1.3
4.700
5.2
5.6
8.1
BT3S-M
BT3S-M
Nylon 6.6
222
1000
305
1.3
4.700
5.2
5.6
8.1
BT5LH-L
BT5LH-L
Nylon 6.6
534
50
460
1.7
7.000
8.3
8.1
13.2
BT7LH-L
BT7LH-L
Nylon 6.6
534
50
620
1.7
7.000
8.3
8.1
13.2
BT8LH-L
BT8LH-L
Nylon 6.6
534
50
699
1.7
7.000
8.3
8.1
13.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1271 - PANDUIT Kabelbinder Nylon PA 66 natur PLT
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 20257 - Double loop cable ties (Panduit® Pan-Ty®), PA 6.6, natural
Bossard Catalog
31.10.2023
PLT - Cable ties PLT
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Anchor plates for cable ties - Anchor plates for cable ties
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 22835 - Cable ties, all-plastic (ABB Ty-Fast®), PA 6.6, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20483 - Cable ties (Panduit® Pan-Ty®), PA 6.6, black
Bossard Catalog
31.10.2023
FT6
HellermannTyton
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表