您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 975 - FN 221 - 8.8, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_a2k_fn221.prj},{NB=SFS FN 221 302254 Gewindestange DIN 975 Stahl 8.8 verzinkt blau M12x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=302254},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=10},{SFSNR=221},{DD=0},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=1000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 221 133146 Gewinde...
133146
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
5.000
4.019
0.800
SFS FN 221 133148 Gewinde...
133148
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
6.000
4.773
1.000
SFS FN 221 302251 Gewinde...
302251
Stahl
8.8
verzinkt blau
10
221
6.000
4.773
1.000
SFS FN 221 133150 Gewinde...
133150
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
8.000
6.466
1.250
SFS FN 221 302252 Gewinde...
302252
Stahl
8.8
verzinkt blau
10
221
8.000
6.466
1.250
SFS FN 221 133152 Gewinde...
133152
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
10.000
8.160
1.500
SFS FN 221 302253 Gewinde...
302253
Stahl
8.8
verzinkt blau
10
221
10.000
8.160
1.500
SFS FN 221 133154 Gewinde...
133154
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
12.000
9.853
1.750
SFS FN 221 302254 Gewinde...
302254
Stahl
8.8
verzinkt blau
10
221
12.000
9.853
1.750
SFS FN 221 133156 Gewinde...
133156
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
14.000
11.546
2.000
SFS FN 221 133158 Gewinde...
133158
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
16.000
13.546
2.000
SFS FN 221 133160 Gewinde...
133160
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
18.000
14.933
2.500
SFS FN 221 133162 Gewinde...
133162
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
20.000
16.933
2.500
SFS FN 221 133164 Gewinde...
133164
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
22.000
18.933
2.500
SFS FN 221 133166 Gewinde...
133166
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
24.000
20.319
3.000
SFS FN 221 133168 Gewinde...
133168
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
27.000
23.319
3.000
SFS FN 221 133170 Gewinde...
133170
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
30.000
25.706
3.500
SFS FN 221 161253 Gewinde...
161253
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
36.000
31.093
4.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表