您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 975 - FN 1282 - 4.6, blank - Gewindestangen Länge 3000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_bl_fn1282.prj},{NB=SFS FN 1282 137575 Gewindestange DIN 975 Stahl 4.6 blank M8x3000 Laenge 3000 mm},{ARTNR=137575},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=1282},{DD=0},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=3000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 1282 151078 Gewind...
151078
Stahl
4.6
blank
1
1282
5.000
4.019
0.800
SFS FN 1282 151079 Gewind...
151079
Stahl
4.6
blank
1
1282
6.000
4.773
1.000
SFS FN 1282 137575 Gewind...
137575
Stahl
4.6
blank
1
1282
8.000
6.466
1.250
SFS FN 1282 137576 Gewind...
137576
Stahl
4.6
blank
1
1282
10.000
8.160
1.500
SFS FN 1282 137577 Gewind...
137577
Stahl
4.6
blank
1
1282
12.000
9.853
1.750
SFS FN 1282 142436 Gewind...
142436
Stahl
4.6
blank
1
1282
16.000
13.546
2.000
SFS FN 1282 151080 Gewind...
151080
Stahl
4.6
blank
1
1282
20.000
16.933
2.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表