您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FN5182 - FISCHER SaMontec MassivRohrschelle FRSM
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5182.prj},{NB=584696(300)},{ARTNR=584696},{LODLEVEL=300},{FN=FN5182},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=535502},{MKT=FI 535502 SM MassRohSchel,FRSM 2\",25},{LTEXT1=FISCHER SaMontec MassivRohrschelle FRSM},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=Zollgewinde},{LTEXT4=FRSM 2\" (535502)},{A=1/2\"},{AX=19.172},{A1=26.400},{B=111},{BB=111.100},{B1=20},{D=60},{H=98},{NENN=2\"},{DX=60},{S=1.5},{Z=57},{VERS=7},{D1=40.00},{H1=8.410},{BX=97.100},{H2=12.00},{BXX=23.400},{H2RUBBER=11.000},{A2RUBBER=6.450},{HSCREW=29.300},{H1SCREW=16.529},{D1SCREW=12.000},{D2SCREW=6.000},{ROTATION2=77.500},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
NENN
Nenn Ø
ⁿ/ₐ
S
[mm]
Z
[mm]
584690
584690
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535494
FI 535494 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 3/8" (535494)
1/2"
14
51
3/8"
1.5
33
584691
584691
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535497
FI 535497 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 1/2" (535497)
1/2"
20
57
1/2"
1.5
36
584692
584692
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535498
FI 535498 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 3/4" (535498)
1/2"
26
62
3/4"
1.5
39
584693
584693
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535499
FI 535499 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 1" (535499)
1/2"
32
68
1"
1.5
42
584694
584694
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535500
FI 535500 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 1 1/4" (535500)
1/2"
40
80
1 1/4"
1.5
48
584695
584695
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535501
FI 535501 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 1 1/2" (535501)
1/2"
48
85
1 1/2"
1.5
50
584696
584696
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535502
FI 535502 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 2" (535502)
1/2"
60
98
2"
1.5
57
584697
584697
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535503
FI 535503 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 21/2" (535503)
1/2"
72
111
2 1/2"
2.0
63
584698
584698
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535504
FI 535504 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 3" (535504)
1/2"
88
125
3"
2.0
71
584699
584699
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535505
FI 535505 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 110 (535505)
1/2"
108
151
2.5
83
584700
584700
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535506
FI 535506 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 4" (535506)
1/2"
112
156
4"
2.5
86
584701
584701
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535507
FI 535507 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 133 (535507)
1/2"
133
173
2.5
94
584702
584702
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535508
FI 535508 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 5" (535508)
1/2"
137
179
5"
2.5
97
584703
584703
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535509
FI 535509 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 160 (535509)
1/2"
159
197
2.5
106
584704
584704
FN5182
F4
FISCHER SAMONTEC
535511
FI 535511 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
Zollgewinde
FRSM 6" (535511)
1/2"
164
204
6"
2.5
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表