您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FN5210 - FISCHER SaMontec Rohrschelle FRS
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5210.prj},{NB=129209(300)},{ARTNR=129209},{LODLEVEL=300},{FN=FN5210},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=560583},{MKT=FI 560583 SM RohSchel A2,FRS 2\" A2,10},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Rohrschelle FRS},{LTEXT2=Stahl rostfrei A2},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FRS 54-58 A2 (560583)},{A=M8},{A1=8.0},{B=103.0},{B1=20},{D=60},{DX=60.000},{H=85},{NENN=},{S=1.40},{Z=46},{VERS=8},{D1=37.200},{H1=5.000},{BX=89.5},{SW=13.0},{H2=8.100},{BXX=22.00},{H2RUBBER=9.00},{A2RUBBER=5.00},{INPUTX=MIN},{INPUTY=MIN},{HSCREW=24.450},{H1SCREW=4.450},{D1SCREW=12.000},{D2SCREW=6.000},{ROTATION=MIN},{ROTATION2=82.50},{PLATE1D=12.000},{PLATE1H=1.400},{PLATE2H=1.400},{PLATE2D=7.250},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
128857
128857
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560576
FI 560576 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 3/8" A2 (560576)
M8
15
40
1.40
23
128858
128858
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560577
FI 560577 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 1/2" A2 (560577)
M8
20
45
1.40
26
129021
129021
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560578
FI 560578 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 3/4'' A2 (560578)
M8
25
52
1.40
29
129044
129044
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560579
FI 560579 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 1'' A2 (560579)
M8
31
60
1.40
32
129045
129045
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560580
FI 560580 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 1 1/4'' A2 (560580)
M8
40
67
1.40
37
129046
129046
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560581
FI 560581 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 1 1/2'' A2 (560581)
M8
48
75
1.40
41
129052
129052
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560582
FI 560582 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 54-58 A2 (560582)
M8
54
80
1.40
44
129209
129209
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560583
FI 560583 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 54-58 A2 (560583)
M8
60
85
1.40
46
129210
129210
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560584
FI 560584 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 67-71 A2 (560584)
M8
67
92
1.40
49
129211
129211
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560585
FI 560585 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 2 1/2'' A2 (560585)
M10
72
99
1.40
53
129256
129256
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560586
FI 560586 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 81-86 A2 (560586)
M10
81
107
2.00
58
129265
129265
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560587
FI 560587 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 3'' A2 (560587)
M10
87
107
1.50
58
129266
129266
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560588
FI 560588 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 95-103 A2 (560588)
M10
95
113
1.50
60
129275
129275
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560589
FI 560589 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 4'' A2 (560589)
M10
102
124
1.50
66
129299
129299
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560590
FI 560590 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 121-127 A2 (560590)
M10
121
138
2.00
73
129305
129305
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560591
FI 560591 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 133-141 A2 (560591)
M10
133
149
2.00
79
129319
129319
FN5210
F4
FISCHER SAMONTEC
560592
FI 560592 SM RohSchel A2,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl rostfrei A2
-
FRS 159-168 A2 (560592)
M10
159
191
2.00
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表