您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 980 V (ISO 7042) - FN 177 - 8, verzinkt blau - Prevailing torque type hexagon nuts, all metal nuts, form V
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 980 V
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_980_v/st/din_980_v_a2k_177.prj},{NB=SFS FN 177 307205 Sechskantmutter DIN 980 Stahl 8 verzinkt blau V M10},{ARTNR=307205},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=177},{NENN=V M10},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{M=10.000},{S=17.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 177 342187 Sechska...
342187
Stahl
8
verzinkt blau
1000
177
V M3
3.000
2.459
0.500
3.700
5.500
SFS FN 177 125313 Sechska...
125313
Stahl
8
verzinkt blau
100
177
V M4
4.000
3.242
0.700
4.200
7.000
SFS FN 177 307203 Sechska...
307203
Stahl
8
verzinkt blau
1000
177
V M4
4.000
3.242
0.700
4.200
7.000
SFS FN 177 197274 Sechska...
197274
Stahl
8
verzinkt blau
100
177
V M5
5.000
4.134
0.800
5.100
8.000
SFS FN 177 307204 Sechska...
307204
Stahl
8
verzinkt blau
1000
177
V M5
5.000
4.134
0.800
5.100
8.000
SFS FN 177 197275 Sechska...
197275
Stahl
8
verzinkt blau
100
177
V M6
6.000
4.917
1.000
6.000
10.000
SFS FN 177 138421 Sechska...
138421
Stahl
8
verzinkt blau
1000
177
V M6
6.000
4.917
1.000
6.000
10.000
SFS FN 177 160515 Sechska...
160515
Stahl
8
verzinkt blau
100
177
V M8
8.000
6.647
1.250
8.000
13.000
SFS FN 177 160516 Sechska...
160516
Stahl
8
verzinkt blau
1000
177
V M8
8.000
6.647
1.250
8.000
13.000
SFS FN 177 156663 Sechska...
156663
Stahl
8
verzinkt blau
100
177
V M10
10.000
8.376
1.500
10.000
17.000
SFS FN 177 307205 Sechska...
307205
Stahl
8
verzinkt blau
500
177
V M10
10.000
8.376
1.500
10.000
17.000
SFS FN 177 143863 Sechska...
143863
Stahl
8
verzinkt blau
100
177
V M12
12.000
10.106
1.750
12.000
19.000
SFS FN 177 307206 Sechska...
307206
Stahl
8
verzinkt blau
200
177
V M12
12.000
10.106
1.750
12.000
19.000
SFS FN 177 197471 Sechska...
197471
Stahl
8
verzinkt blau
200
177
V M14
14.000
11.835
2.000
14.000
22.000
SFS FN 177 197276 Sechska...
197276
Stahl
8
verzinkt blau
50
177
V M14
14.000
11.835
2.000
14.000
22.000
SFS FN 177 307207 Sechska...
307207
Stahl
8
verzinkt blau
200
177
V M16
16.000
13.835
2.000
16.000
24.000
SFS FN 177 302160 Sechska...
302160
Stahl
8
verzinkt blau
50
177
V M16
16.000
13.835
2.000
16.000
24.000
SFS FN 177 144972 Sechska...
144972
Stahl
8
verzinkt blau
100
177
V M18
18.000
15.294
2.500
18.000
27.000
SFS FN 177 144974 Sechska...
144974
Stahl
8
verzinkt blau
100
177
V M20
20.000
17.294
2.500
20.000
30.000
SFS FN 177 144973 Sechska...
144973
Stahl
8
verzinkt blau
25
177
V M20
20.000
17.294
2.500
20.000
30.000
SFS FN 177 144975 Sechska...
144975
Stahl
8
verzinkt blau
50
177
V M22
22.000
19.294
2.500
22.000
32.000
SFS FN 177 307208 Sechska...
307208
Stahl
8
verzinkt blau
50
177
V M24
24.000
20.752
3.000
24.000
36.000
SFS FN 177 302161 Sechska...
302161
Stahl
8
verzinkt blau
25
177
V M24
24.000
20.752
3.000
24.000
36.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表