您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
ISO 7047 H (DIN 966 A) - FN 408 - 4.8, verzinkt blau - Slotted raised countersunk head screws (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz - Product class, form H
SFS Group Schweiz AG
5 Schlitz-/Kreuzschlitz Stahl
kreuzschlitzschrauben
ISO 7047 H
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schlitz_kreuzschlitz_stahl/kreuzschlitzschrauben/iso_7047_h/st/iso_7047_h_a2k_fn408.prj},{NB=SFS FN 408 146297 Linsen-Senkschraube ISO 7047 Stahl 4.8 verzinkt blau M5x12-H},{ARTNR=146297},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=408},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{L=12.000},{A=1.600},{DK=9.300},{F=1.200},{K=2.700},{R=1.300},{RT=9.500},{X=2.000},{M=5.400},{V=1.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
F
Distance
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RT
radius of the raised portion of a head
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
M
Wing diameter of cross recesses
[mm]
SFS FN 408 129089 Linsen-...
129089
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
408
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
3.350
5.500
0.700
1.650
0.800
6.000
1.250
3.400
SFS FN 408 129091 Linsen-...
129091
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
408
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
5.350
5.500
0.700
1.650
0.800
6.000
1.250
3.400
SFS FN 408 159351 Linsen-...
159351
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
408
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
7.350
5.500
0.700
1.650
0.800
6.000
1.250
3.400
SFS FN 408 146267 Linsen-...
146267
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
408
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
9.350
5.500
0.700
1.650
0.800
6.000
1.250
3.400
SFS FN 408 129093 Linsen-...
129093
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
408
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
1.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 408 129095 Linsen-...
129095
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
408
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
3.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 408 129097 Linsen-...
129097
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
408
4.000
3.141
0.700
10.000
1.400
5.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 408 129099 Linsen-...
129099
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
408
4.000
3.141
0.700
12.000
1.400
7.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 408 129101 Linsen-...
129101
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
408
4.000
3.141
0.700
16.000
1.400
11.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 408 146283 Linsen-...
146283
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
408
4.000
3.141
0.700
20.000
1.400
15.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 408 146295 Linsen-...
146295
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
408
5.000
4.019
0.800
10.000
1.600
5.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 408 146297 Linsen-...
146297
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
408
5.000
4.019
0.800
12.000
1.600
7.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 408 146299 Linsen-...
146299
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
408
5.000
4.019
0.800
16.000
1.600
11.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 408 129103 Linsen-...
129103
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
408
5.000
4.019
0.800
20.000
1.600
15.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 408 146301 Linsen-...
146301
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
408
5.000
4.019
0.800
25.000
1.600
20.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 408 146303 Linsen-...
146303
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
408
5.000
4.019
0.800
30.000
1.600
25.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 408 146307 Linsen-...
146307
Stahl
4.8
verzinkt blau
500
408
5.000
4.019
0.800
40.000
1.600
35.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 408 146313 Linsen-...
146313
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
408
6.000
4.773
1.000
10.000
2.000
4.700
11.300
1.400
3.300
1.500
12.000
2.500
7.300
SFS FN 408 129105 Linsen-...
129105
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
408
6.000
4.773
1.000
12.000
2.000
6.700
11.300
1.400
3.300
1.500
12.000
2.500
7.300
SFS FN 408 129107 Linsen-...
129107
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
408
6.000
4.773
1.000
16.000
2.000
10.700
11.300
1.400
3.300
1.500
12.000
2.500
7.300
SFS FN 408 146315 Linsen-...
146315
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
408
6.000
4.773
1.000
20.000
2.000
14.700
11.300
1.400
3.300
1.500
12.000
2.500
7.300
SFS FN 408 146317 Linsen-...
146317
Stahl
4.8
verzinkt blau
500
408
6.000
4.773
1.000
25.000
2.000
19.700
11.300
1.400
3.300
1.500
12.000
2.500
7.300
SFS FN 408 146319 Linsen-...
146319
Stahl
4.8
verzinkt blau
500
408
6.000
4.773
1.000
30.000
2.000
24.700
11.300
1.400
3.300
1.500
12.000
2.500
7.300
SFS FN 408 140432 Linsen-...
140432
Stahl
4.8
verzinkt blau
500
408
6.000
4.773
1.000
40.000
2.000
34.700
11.300
1.400
3.300
1.500
12.000
2.500
7.300
SFS FN 408 146324 Linsen-...
146324
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
408
6.000
4.773
1.000
50.000
2.000
38.000
11.300
1.400
3.300
1.500
12.000
2.500
7.300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表