您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
ISO 7047 Z (DIN 966 A) - FN 311 - 4.8, verzinkt blau - Slotted raised countersunk head screws (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz - Product class, form Z
SFS Group Schweiz AG
5 Schlitz-/Kreuzschlitz Stahl
kreuzschlitzschrauben
ISO 7047 Z
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schlitz_kreuzschlitz_stahl/kreuzschlitzschrauben/iso_7047_z/st/iso_7047_z_a2k_fn311.prj},{NB=SFS FN 311 129662 Linsen-Senkschraube ISO 7047 Stahl 4.8 verzinkt blau M5x8-Z},{ARTNR=129662},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=311},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{L=8.000},{A=1.600},{DK=9.300},{F=1.200},{K=2.700},{R=1.300},{RT=9.500},{X=2.000},{M=5.400},{V=1.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
F
Distance
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RT
radius of the raised portion of a head
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
M
Wing diameter of cross recesses
[mm]
SFS FN 311 129624 Linsen-...
129624
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
3.350
5.500
0.700
1.650
0.800
6.000
1.250
3.400
SFS FN 311 129626 Linsen-...
129626
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
5.350
5.500
0.700
1.650
0.800
6.000
1.250
3.400
SFS FN 311 129628 Linsen-...
129628
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
7.350
5.500
0.700
1.650
0.800
6.000
1.250
3.400
SFS FN 311 129630 Linsen-...
129630
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
9.350
5.500
0.700
1.650
0.800
6.000
1.250
3.400
SFS FN 311 129632 Linsen-...
129632
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
13.350
5.500
0.700
1.650
0.800
6.000
1.250
3.400
SFS FN 311 129635 Linsen-...
129635
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
3.000
2.387
0.500
20.000
1.000
17.350
5.500
0.700
1.650
0.800
6.000
1.250
3.400
SFS FN 311 129637 Linsen-...
129637
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
3.000
2.387
0.500
25.000
1.000
22.350
5.500
0.700
1.650
0.800
6.000
1.250
3.400
SFS FN 311 129641 Linsen-...
129641
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
1.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 311 129643 Linsen-...
129643
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
3.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 311 129646 Linsen-...
129646
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
4.000
3.141
0.700
10.000
1.400
5.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 311 129648 Linsen-...
129648
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
4.000
3.141
0.700
12.000
1.400
7.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 311 129650 Linsen-...
129650
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
4.000
3.141
0.700
16.000
1.400
11.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 311 129652 Linsen-...
129652
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
4.000
3.141
0.700
20.000
1.400
15.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 311 129654 Linsen-...
129654
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
4.000
3.141
0.700
25.000
1.400
20.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 311 129656 Linsen-...
129656
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
4.000
3.141
0.700
30.000
1.400
25.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 311 129658 Linsen-...
129658
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
4.000
3.141
0.700
35.000
1.400
30.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 311 129660 Linsen-...
129660
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
4.000
3.141
0.700
40.000
1.400
35.900
8.400
1.000
2.700
1.000
9.500
1.750
5.200
SFS FN 311 129662 Linsen-...
129662
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
5.000
4.019
0.800
8.000
1.600
3.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 311 129664 Linsen-...
129664
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
5.000
4.019
0.800
10.000
1.600
5.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 311 129666 Linsen-...
129666
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
5.000
4.019
0.800
12.000
1.600
7.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 311 129668 Linsen-...
129668
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
5.000
4.019
0.800
16.000
1.600
11.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 311 129670 Linsen-...
129670
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
5.000
4.019
0.800
20.000
1.600
15.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 311 129672 Linsen-...
129672
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
5.000
4.019
0.800
25.000
1.600
20.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 311 129676 Linsen-...
129676
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
5.000
4.019
0.800
30.000
1.600
25.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
SFS FN 311 129678 Linsen-...
129678
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
311
5.000
4.019
0.800
35.000
1.600
30.700
9.300
1.200
2.700
1.300
9.500
2.000
5.400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表