您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 471 - FN 1039, phosphatiert + geölt - SEEGER Ringe für Wellen
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsringe und Sicherungsbleche
DIN 471
Spring steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsringe_sicherungsbleche/din_471/fs/din_471_fn_1039.prj},{NB=565241},{ARTNR=565241},{FN=FN1039},{TYP=F4},{MARKE=SEEGER},{LM=A23-BLI},{MKT=SEE RiWe DIN471-FeSt pho,A23x1,2,500},{LTEXT1=SEEGER Ringe für Wellen},{LTEXT2=DIN 471-Federstahl phosphatiert + geölt},{LTEXT3=},{LTEXT4=A 23x1,2},{D1=23.000},{S=1.200},{D3=21.500},{A=4.572},{B=2.900},{D5=2.000},{D2=22.000},{M=1.300},{T=0.550},{N=1.600},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 471}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Nennmass
ⁿ/ₐ
S
Dicke
[mm]
D3
Ringinnendurchmesser ungespannt
[mm]
A
Abstand max.
[mm]
B
Stegdicke ~
[mm]
D5
Lochdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser Wellennut
[mm]
M
Nutbreite H13
[mm]
T
Nuttiefe
[mm]
N
Wellenueberstand min.
[mm]
D4
Durchmesser Einbauraum
[mm]
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
CNSNN
ⁿ/ₐ
591914
591914
FN1039
F4
SEEGER
A8-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 8x0,8
8.000
0.800
7.400
3.200
1.500
1.200
7.600
0.900
0.200
0.600
14.720
0
DIN 471
591915
591915
FN1039
F4
SEEGER
A10-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 10x1
10.000
1.000
9.300
3.300
1.800
1.500
9.600
1.100
0.200
0.600
16.930
0
DIN 471
565236
565236
FN1039
F4
SEEGER
A11-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 11x1
11.000
1.000
10.200
3.300
1.800
1.500
10.500
1.100
0.250
0.800
17.930
0
DIN 471
591916
591916
FN1039
F4
SEEGER
A12-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 12x1
12.000
1.000
11.000
3.300
1.800
1.700
11.500
1.100
0.250
0.800
18.930
0
DIN 471
591948
591948
FN1039
F4
SEEGER
A14-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 14x1
14.000
1.000
12.900
3.500
2.100
1.700
13.400
1.100
0.300
0.900
21.350
0
DIN 471
557768
557768
FN1039
F4
SEEGER
A15-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 15x1
15.000
1.000
13.800
3.600
2.200
1.700
14.300
1.100
0.350
1.100
22.560
0
DIN 471
591918
591918
FN1039
F4
SEEGER
A17-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 17x1
17.000
1.000
15.700
3.800
2.300
1.700
16.200
1.100
0.400
1.200
24.980
0
DIN 471
565237
565237
FN1039
F4
SEEGER
A18-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 18x1,2
18.000
1.200
16.500
3.900
2.400
2.000
17.000
1.300
0.500
1.500
26.190
0
DIN 471
557772
557772
FN1039
F4
SEEGER
A19-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 19x1,2
19.000
1.200
17.500
3.900
2.500
2.000
18.000
1.300
0.500
1.500
27.190
0
DIN 471
565238
565238
FN1039
F4
SEEGER
A20-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 20x1,2
20.000
1.200
18.500
4.000
2.600
2.000
19.000
1.300
0.500
1.500
28.400
0
DIN 471
565239
565239
FN1039
F4
SEEGER
A21-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 21x1,2
21.000
1.200
19.500
4.100
2.700
2.000
20.000
1.300
0.500
1.500
29.610
0
DIN 471
565240
565240
FN1039
F4
SEEGER
A22-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 22x1,2
22.000
1.200
20.500
4.200
2.800
2.000
21.000
1.300
0.500
1.500
30.820
0
DIN 471
565241
565241
FN1039
F4
SEEGER
A23-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 23x1,2
23.000
1.200
21.500
4.572
2.900
2.000
22.000
1.300
0.550
1.600
32.601
0
DIN 471
557778
557778
FN1039
F4
SEEGER
A24-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 24x1,2
24.000
1.200
22.200
4.400
3.000
2.000
22.900
1.300
0.550
1.700
33.240
0
DIN 471
557780
557780
FN1039
F4
SEEGER
A25-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 25x1,2
25.000
1.200
23.200
4.400
3.000
2.000
23.900
1.300
0.550
1.700
34.240
0
DIN 471
565242
565242
FN1039
F4
SEEGER
A26-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 26x1,2
26.000
1.200
24.200
4.500
3.100
2.000
24.900
1.300
0.550
1.700
35.450
0
DIN 471
565243
565243
FN1039
F4
SEEGER
A27-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 27x1,2
27.000
1.200
24.900
4.857
3.100
2.000
25.900
1.300
0.550
1.900
37.200
0
DIN 471
591920
591920
FN1039
F4
SEEGER
A28-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 28x1,5
28.000
1.500
25.900
4.700
3.200
2.000
26.600
1.600
0.700
2.100
37.870
0
DIN 471
565244
565244
FN1039
F4
SEEGER
A29-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 29x1,5
29.000
1.500
26.900
4.800
3.400
2.000
27.600
1.600
0.700
2.100
39.080
0
DIN 471
557785
557785
FN1039
F4
SEEGER
A30-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 30x1,5
30.000
1.500
27.900
5.000
3.500
2.000
28.600
1.600
0.700
2.100
40.500
0
DIN 471
591919
591919
FN1039
F4
SEEGER
A32-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 32x1,5
32.000
1.500
29.600
5.200
3.600
2.500
30.300
1.600
0.850
2.600
42.920
0
DIN 471
565245
565245
FN1039
F4
SEEGER
A31-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 31x1,5
31.000
1.500
28.600
5.000
3.550
2.000
29.500
1.600
0.775
2.300
41.500
0
DIN 471
565246
565246
FN1039
F4
SEEGER
A34-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 34x1,5
34.000
1.500
31.500
5.400
3.800
2.500
32.300
1.600
0.850
2.600
45.340
0
DIN 471
565247
565247
FN1039
F4
SEEGER
A35-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 35x1,5
35.000
1.500
32.200
5.600
3.900
2.500
33.000
1.600
1.000
3.000
46.760
0
DIN 471
565248
565248
FN1039
F4
SEEGER
A36-BLI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
A 36x1,75
36.000
1.750
33.200
5.600
4.000
2.500
34.000
1.850
1.000
3.000
47.760
0
DIN 471
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
R0170 - Exterrnal seeger ring - SEEGERDIN471
PlaSteel
17.06.2021
DIN 471 - FN 1040, phosphated + oiled + magazined - SEEGER rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SN1791 - External circlip (DIN 471)
STRACK
02.11.2023
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 471 - FN 1043, phosphatiert + geölt - SEEGER Ringe für Wellen schwere A...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471 - FN 540 - schwarz - Retaining rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471 - FN 1041, galvanized - SEEGER rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
V.2CIE - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking ...
FG INOX
25.04.2023
DIN 471 - FN 1042, galvanized + magazined - SEEGER rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471-SR-FST - Retainer rings DIN 471 for shafts, Material feather steel ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 471 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表