您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SHS - 联轴器
鼎翰SHAC
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{shac/coupling/shs.prj},{NB=SHS-33x28.5-5Kx5K(1)},{MODEL=SHS-33x28.5},{DX=33},{LX=28.500},{LFX=12.25},{SX=3.5},{FX=4.100},{MX=3.0},{TORQUEX=1.50},{SSS=1},{D1X=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{D1M=15.000},{D1=5.000},{D2=5.000},{SL=12.000},{S2=1.250},{MH=4.000},{MS=2.500},{ML=20.000},{FXL=14.700},{FXH=1.000},{FXW=8.000},{FXW2=0.800},{KR1=12.300},{KR2=3.000},{KR3=1.600},{KR4=2.600},{KR5=1.600},{KR6=2.500},{KR6K=23.000},{KR6L=0.900},{KRL1=3.000},{KRL2=9.000},{KRS=2.500},{D3=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TORQUE
锁紧扭矩
[N*m]
SHS-19x20-3Kx3K(1)
SHS-19x20
19
20
9.1
1.8
3.3
M2.5
1
SHS-20x23-3Kx3K(1)
SHS-20x23
20
23
10.6
1.8
3.6
M2.5
1
SHS-26x26-3Kx3K(1)
SHS-26x26
26
26
11.35
2.6
3.9
M3
1.5
SHS-29x25.7-5Kx5K(1)
SHS-29x25.7
29
25.7
11.85
2
3.8
M3
1.5
SHS-32x28-5Kx5K(1)
SHS-32x28
32
28
12.25
3.5
3.85
M3
1.5
SHS-33x28.5-5Kx5K(1)
SHS-33x28.5
33
28.5
12.25
3.5
4.1
M3
1.5
SHS-34x32-5Kx5K(1)
SHS-34x32
34
32
14.25
3.5
4.5
M4
3.5
SHS-39x34.5-8Kx8K(1)
SHS-39x34.5
39
34.5
14.9
4.5
4.5
M4
3.5
SHS-44x34.5-8Kx8K(1)
SHS-44x34.5
44
34.5
14.9
4.5
4.8
M4
3.5
SHS-56x45-10Kx10K(1)
SHS-56x45
56
45
19.75
5.3
6.3
M5
8
SHS-68x53-12Kx12K(1)
SHS-68x53
68
53
23.35
6.3
8
M6
13
SHS-82x68-17Kx17K(1)
SHS-82x68
82
68
30
8
8
M8
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表