您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
TRC - 三轴缸
SHAKO
执行元件
导杆气缸
TRC-三轴缸
Powered by
CAD模型選擇
{shako/cylinder/guide_cylinder/trc/trc_asmtab.prj},{NB=TRC-M-16-10(0)},{TYPE=TRC},{GR=M},{BS=16},{STROKE=10},{POS=0},{ST1=10,20,30,40,50,75},{ST=},{NOS=},{A=46.0},{B1=33.0},{B2=15},{B3=64},{C1=5},{C21=24},{C22=44},{C3=M4Countersink,RearM5x0.8Px10dp},{D11=17},{D12=27},{D2=24},{E1=10.5},{E2=8.5},{E3=17},{F1=11},{F2=56},{F3=M5x0.8Px12dp},{F31=5},{F32=0.800},{F33=12.000},{G1=25},{G2=62},{G3=7},{H1=16},{H2=54},{H3=M5x0.8P},{H31=5},{H32=0.800},{J=6},{K=46},{K1=8},{K2=10},{L1=10.5},{L2=20},{L3=10.5},{P=M5},{P1=5.000},{Q=1},{R=2.5},{T=M4},{T1=4},{W=38},{X=3},{PPATH=assemblies/trc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BS
气缸内径
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
S
[mm]
TRC-M-12-10
12
42.0
29.0
13
58
5
20
M4沉头孔,背面M5x0.8Px10dp
15
23
10.0
8.0
18
9
50
M4x0.7Px10dp
22
56
7
14
48
M4x0.7P
6
41
6
8
10.0
18
8.5
M5
1
2.0
M4
37
3
0
TRC-M-16-10
16
46.0
33.0
15
64
5
24
M4沉头孔,背面M5x0.8Px10dp
17
24
10.5
8.5
17
11
56
M5x0.8Px12dp
25
62
7
16
54
M5x0.8P
6
46
8
10
10.5
20
10.5
M5
1
2.5
M4
38
3
0
TRC-M-20-20
20
53.0
37.0
18
83
17
24
M5沉头孔,背面M6x1.0Px12dp
29
28
11.5
9.0
25
12
72
M5x0.8Px13dp
30
81
8
18
70
M5x0.8P
8
54
10
12
11.5
24
11.5
PT1/8
1
3.0
M5
44
3
0
TRC-M-25-20
25
53.5
37.5
21
93
17
24
M5沉头孔,背面M6x1.0Px12dp
29
34
11.5
10.0
28
15
82
M6x1.0Px15dp
38
91
9
26
78
M6x1P
7
64
12
16
11.5
26
14.0
PT1/8
1
2.0
M5
50
4
0
TRC-M-32-25
32
59.5
37.5
24
112
21
24
M6沉头孔,背面M8x1.25Px16dp
33
42
12.0
11.0
32
17
98
M8x1.25Px20dp
44
110
10
30
96
M8x1.25P
12
78
16
20
12.0
35
16.5
PT1/8
1
2.0
M6
63
4
37.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表