您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Duo Clamp SRS ss - Duo Clamp SRS ss
Sikla
Siconnect
Stainless Steel Products
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/edelstahl/sch_rohr_s_oe_va_asmtab.prj},{NB=170657(LODLEVEL=400)},{TYP=60 -66},{LODLEVEL=400},{LL=20.000},{FUER=2\"},{MAT=20 x 1.5},{G=0.079},{VERP=50},{ARTNR=170657},{GA=M 8},{NL=1.0},{D=66.000},{H=28.000},{B=105.000},{BB=20.000},{S=1.500},{C=8.500},{R=22.000},{V=5.500},{NDM=6.000},{P=1.000},{DA=12.000},{RA=12.000},{K=4.600},{CNSSORT=999},{PPATH=sch_rohr_s_oe_va/sch_rohr_s_oe_va_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYP
Typ Spannbereich
[mm]
FUER
für Rohr
[DN]
MAT
Material b x s
[mm]
G
Gewicht
[kg]
VERP
Verpackung
[Stück]
ARTNR
Artikel Nr.
ⁿ/ₐ
GA
Gewindeanschluss
ⁿ/ₐ
NL
Nutzlast (Zug)
[kN]
CNSSORT
Sortierschlüssel
ⁿ/ₐ
170587
13 - 18
1/4" - 3/8"
20 x 1.5
0.042
100
170587
M 8
1.0
999
170602
19 - 22
1/2"
20 x 1.5
0.045
100
170602
M 8
1.0
999
170611
27 - 30
3/4"
20 x 1.5
0.050
100
170611
M 8
1.0
999
170620
32 - 36
1"
20 x 1.5
0.054
100
170620
M 8
1.0
999
170639
40 - 44
1 1/4"
20 x 1.5
0.066
50
170639
M 8
1.0
999
170648
48 - 54
1 1/2"
20 x 1.5
0.069
50
170648
M 8
1.0
999
170657
60 -66
2"
20 x 1.5
0.079
50
170657
M 8
1.0
999
173342
68 - 73
-
20 x 1.5
0.085
25
173342
M 8
1.0
999
170666
75 - 80
2 1/2"
25 x 2
0.150
25
170666
M 10
1.5
999
170675
84 - 89
3"
25 x 2
0.161
25
170675
M 10
1.5
999
173351
102 - 108
-
25 x 2
0.185
25
173351
M 10
1.5
999
170684
110 - 115
4"
25 x 2
0.200
25
170684
M 10
1.5
999
110882
129-140
5"
25 x 2.5
0.260
25
110882
M 10
1.5
999
110883
159-169
6"
25 x 2.5
0.310
25
110883
M 10
1.5
999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表