您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
U-Clamp RUC - U-Clamp RUC
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/bugelschelle.prj},{NB=159076 (LODLEVEL=400)},{TYP=61},{LODLEVEL=400},{MAT=30 x 2.5},{DD=61},{BB=30},{S=2.5},{B=112},{L=92},{D=9},{F=2.5},{RA=2},{G=0.10},{VERP=25},{ARTNR=159076},{CNSSORT=999}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYP
ⁿ/ₐ
MAT
Material b x s
[mm]
B
Length
[mm]
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
RA
OD of pipe
[Inch]
G
Weight
[mm]
VERP
Packing
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
159012
18
30 x 2.5
69
49
9
3/8
0.09
50
159012
999
159021
22
30 x 2.5
73
53
9
1/2
0.05
50
159021
999
159030
28
30 x 2.5
79
59
9
3/4
0.06
50
159030
999
159049
34
30 x 2.5
85
65
9
1
0.07
25
159049
999
159058
43
30 x 2.5
94
74
9
1 1/4
0.08
25
159058
999
159067
49
30 x 2.5
100
80
9
1 1/2
0.11
25
159067
999
159076
61
30 x 2.5
112
92
9
2
0.10
25
159076
999
159085
77
30 x 2.5
128
108
9
2 1/2
0.16
25
159085
999
159094
90
30 x 2.5
141
121
9
3
0.16
25
159094
999
159100
115
40 x 3.0
183
155
13
4
0.31
25
159100
999
159119
141
40 x 3.0
209
181
13
5
0.37
10
159119
999
159128
169
40 x 3.0
236
207
13
6
0.43
1
159128
999
159137
221
40 x 3.0
289
261
13
8
0.55
1
159137
999
159146
275
50 x 5.0
375
325
17
10
1.43
1
159146
999
159155
326
50 x 5.0
426
373
17
12
1.69
1
159155
999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表