您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Assembly Group BG22 F80 - Assembly Group BG22 F80
Sikla
Simotec
Assemblies
BG Carrier profile TP F 80
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/simotec/baugruppen/bg_tragerprofil_tp_f80/baugruppe_bg22_f80_asmtab.prj},{NB=110240 (LODLEVEL=400)},{TYP=DN 40},{LODLEVEL=400},{RH=48.3},{A=85},{B=62},{G=0.34},{VERP=1},{ARTNR=110240},{ARTNR1=192931},{ARTNR2=192512},{ARTNR3=162203},{ARTNR4=198797},{PPATH=../../../siconnect_rg/framo_80_bg/assemblies/baugruppe_bg22_f80_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
RH
Loosen the screws
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packaging
[Stück]
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
110236
DN 15
21.3
85
30
0.28
1
110236
110237
DN 20
26.9
85
40
0.32
1
110237
110238
DN 25
33.7
85
48
0.32
1
110238
110239
DN 32
42.4
85
56
0.34
1
110239
110240
DN 40
48.3
85
62
0.34
1
110240
110241
DN 50
60.3
146
76
0.94
1
110241
110242
DN 65
76.1
146
94
0.97
1
110242
110243
DN 80
88.9
146
106
1.00
1
110243
110244
DN 100
114.3
181
136
1.06
1
110244
110245
DN 125
139.7
209
164
1.14
1
110245
110246
DN 150
168.3
237
192
1.23
1
110246
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表