您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Pipe Shoe LC-HV 90 HCP - Pipe Shoe LC-HV 90 HCP
Sikla
Simotec
Supports
Floating bearing LA-LC-LD HCP
Loslager LC-HV HCP
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/simotec/rohrlager/la_lc_ld_standard/lc_hv_st/lc_hv_090_asmtab.prj},{NB=801731(H=90 SP1=146 GP=1 AUSWH1=3 AUSWH2= FGT= SP=0 LODLEVEL=400)},{TYP=LC-HV 90 140-146},{LODLEVEL=400},{H1=90},{H=90.0},{HMIN=88.5},{HMAX=113.5},{D=146.0},{SP1=146},{SPMIN=140},{SPMAX=146},{G=5.4},{GP=1},{ARTNR=801731},{CNSSORT=620},{D1=146},{ANGLE=45},{DX=12},{LX=40},{PPATH=../../lc_hv_150/parts/lc_hv_asmtpl.prj},{VERP=1},{HIDE=1},{AUSWH1=3},{AUSWH2=},{FGT=},{SP=0},{MAT=S235JR},{TMIN=-20},{TMAX=300},{CNSSUBPART=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
D
Rohrdurchmesser
[mm]
G
Weight
[kg]
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
VERP
Packing
[Stück]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp. min
[°C]
TMAX
Temp. max
[°C]
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
801717
LC-HV 90 14-18
90
18.0
3.5
801717
620
1
S355JR
-20
300
2
112392
LC-HV 90 18-22 (DN 15_1/2...
90
21.3
3.5
112392
620
1
S355JR
-20
300
2
112393
LC-HV 90 23-27 (DN 20_3/4...
90
26.9
3.5
112393
620
1
S355JR
-20
300
2
801718
LC-HV 90 26-30
90
30.0
3.6
801718
620
1
S355JR
-20
300
2
110062
LC-HV 90 30-34 (DN 25_1")
90
33.7
3.6
110062
620
1
S235JR
-20
300
2
801719
LC-HV 90 35-39
90
39.0
3.6
801719
620
1
S235JR
-20
300
2
110063
LC-HV 90 40-44 (DN 32_1 1...
90
42.4
3.7
110063
620
1
S235JR
-20
300
2
110064
LC-HV 90 45-49 (DN 40_1 1...
90
48.3
3.7
110064
620
1
S235JR
-20
300
2
801720
LC-HV 90 50-54
90
54.0
3.8
801720
620
1
S235JR
-20
300
2
801721
LC-HV 90 55-59
90
59.0
3.8
801721
620
1
S235JR
-20
300
2
110065
LC-HV 90 57-61 (DN 50_2")
90
60.3
4.1
110065
620
1
S235JR
-20
300
2
801722
LC-HV 90 62-66
90
66.0
4.2
801722
620
1
S235JR
-20
300
2
801723
LC-HV 90 67-71
90
71.0
4.3
801723
620
1
S235JR
-20
300
2
110066
LC-HV 90 72-77 (DN 65_2 1...
90
76.1
4.3
110066
620
1
S235JR
-20
300
2
801724
LC-HV 90 78-83
90
83.0
4.4
801724
620
1
S235JR
-20
300
2
110067
LC-HV 90 84-89 (DN 80_3")
90
88.9
4.4
110067
620
1
S235JR
-20
300
2
801725
LC-HV 90 89-95
90
95.0
4.8
801725
620
1
S235JR
-20
300
2
801726
LC-HV 90 96-102
90
102.0
4.9
801726
620
1
S235JR
-20
300
2
801727
LC-HV 90 102-109
90
109.0
4.9
801727
620
1
S235JR
-20
300
2
110068
LC-HV 90 109-115 (DN 100_...
90
114.3
5.1
110068
620
1
S235JR
-20
300
2
801728
LC-HV 90 115-122
90
122.0
5.1
801728
620
1
S235JR
-20
300
2
801729
LC-HV 90 122-128
90
128.0
5.2
801729
620
1
S235JR
-20
300
2
801730
LC-HV 90 128-134
90
134.0
5.3
801730
620
1
S235JR
-20
300
2
110069
LC-HV 90 134-140 (DN 125_...
90
139.7
5.4
110069
620
1
S235JR
-20
300
2
801731
LC-HV 90 140-146
90
146.0
5.4
801731
620
1
S235JR
-20
300
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表