您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Mounting Plate GPL F 80 - Mounting Plate GPL F 80
Sikla
Simotec
Pipe clamps and assembly components
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/simotec/rohrschellen_und_baugruppenkomponenten/gpl_f100.prj},{NB=192900 (FLS=2 LODLEVEL=400)},{TYP=GPL F 80-1/2\"},{LODLEVEL=400},{MDG=80 x 50 x 4},{G=0.140},{VERP=50},{ARTNR=192900},{FLS=2},{PPATH=../framo_100/assemblies/gpl_f100_m10_m16_asmtpl.prj},{VERS2=1},{CNSSORT=845},{CNSSUBPART=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYP
ⁿ/ₐ
MDG
Dim. of base plate
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing (piece)
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sortierschlüssel
ⁿ/ₐ
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
113004
GPL F 80 - M10
80 x 50 x 4
0.113
50
113004
845
2
112911
GPL F 80 - M12
80 x 50 x 4
0.113
50
112911
845
2
195833
GPL F 80-M16
80 x 50 x 4
0.150
50
195833
845
2
192900
GPL F 80-1/2"
80 x 50 x 4
0.140
50
192900
845
2
113338
GPL F 100 - M10
100x50x4
0.159
50
113338
846
2
113646
GPL F 100 - M12
100x50x4
0.173
50
113646
846
2
113090
GPL F 100 - M16
100x50x4
0.179
50
113090
846
2
113089
GPL F 100 - 1/2''
100x50x4
0.176
50
113089
846
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表