您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
MB B - Double Clevis Pivot Bracket
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MB Air Cylinder
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mb/accessories/mb_b.prj},{NB=MB-B05(50)},{MODEL=MB-B05},{BORE=50},{B=65},{DA=53},{DB=43},{DL=30},{DU=11.5},{DC=60},{DX=20},{DE=81},{DO=10.5},{DR=9.0},{DT=18},{DS=8},{DH=45},{DF=52},{RR=15.0},{DD=14 +0.070/0},{DDN=14},{DSX=3.5},{DXX=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
B
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DL
[mm]
DU
[mm]
DC
[mm]
DX
[mm]
DE
[mm]
DO
[mm]
DR
[mm]
DT
[mm]
DS
[mm]
DH
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
MB-B03
MB-B03
32
46
42
32
22
10.0
44
14
62
9.0
6.6
15
7
33
10 +0.058/0
MB-B03
MB-B03
40
52
42
32
22
10.0
44
14
62
9.0
6.0
15
7
33
10 +0.058/0
MB-B05
MB-B05
50
65
53
43
30
11.5
60
20
81
10.5
9.0
18
8
45
14 +0.070/0
MB-B05
MB-B05
63
75
53
43
30
11.5
60
20
81
10.5
9.0
18
8
45
14 +0.070/0
MB-B08
MB-B08
80
95
73
64
45
14.0
86
30
111
12.5
11.0
22
10
65
22 +0.084/0
MB-B08
MB-B08
100
114
73
64
45
14.0
86
30
111
12.5
11.0
22
10
65
22 +0.084/0
MB-B12
MB-B12
125
136
90
78
60
15.0
110
32
136
13.0
13.5
24
14
75
25 +0.084/0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表