您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CQ2 IY PIN - 销轴 (耳环/肘节)
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
CQ2 薄型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/cq2/accesories/iy_pin-cq2.prj},{NB=IY-G03_CQ2},{MODEL=IY-G03},{BORE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{DD9=10 -0.040/-0.076},{DD9N=10},{L=25.6},{SD=9.6},{SL=20.2},{SM=1.55},{ST=1.15},{RING=C-10 type for pivot},{CD2=11.90},{CD3=0.50},{CD4=7.65},{CD5=4.00},{CD6=1.0},{PINTY=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
COM
注释
ⁿ/ₐ
DD9
Dd9
[mm]
L
[mm]
SD
d
[mm]
SL
l
[mm]
SM
m
[mm]
ST
t
[mm]
RING
适用挡圈型号
ⁿ/ₐ
IY-G012
IY-G012
12
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
5 -0.030/-0.060
14.6
4.8
10.2
1.50
0.70
轴用C型 5
IY-J015
IY-J015
16
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
5 -0.030/-0.060
16.6
4.8
12.2
1.50
0.70
轴用C型 5
IY-G02
IY-G02
20
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
8 -0.040/-0.076
21.0
7.6
16.2
1.50
0.90
轴用C型 8
IY-G03
IY-G03
25
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
10 -0.040/-0.076
25.6
9.6
20.2
1.55
1.15
轴用C型 10
IY-G04
IY-G04
32 , 40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
10 -0.040/-0.076
41.6
9.6
36.2
1.55
1.15
轴用C型 10
IY-G05
IY-G05
50 , 63
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
14 -0.050/-0.093
50.6
13.4
44.2
2.05
1.15
轴用C型 14
IY-G08
IY-G08
80
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
18 -0.050/-0.093
64.0
17.0
56.2
2.55
1.35
轴用C型 18
IY-G10
IY-G10
100
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
22 -0.065/-0.117
72.0
21.0
64.2
2.55
1.35
轴用C型 22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表