您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
25A-CUK/25A-CDUK - 自由安装型气缸:杆不回转型 单杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
CU 自由安装型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/cu/25a_cuk_asmtab.prj},{NB=25A-CUK32-5D(0_0)},{BORE=32},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=5},{SS=5,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100},{SS1=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{POS=0},{ACTION=(D) Double acting},{THREAD=0},{A=19.5},{A1=22.0},{B=40},{C=62},{D=12},{E=11},{F=12},{FL=29},{FK=24},{FY=51.5},{GA1=23.0},{GB=12.5},{H=42},{J=24},{K=48},{L=10},{MM=M10x1.25},{NN=M6x1.0 depth 9},{P=6.6},{Q=13.5},{QA=4.5},{R=24},{T=11 depth 11.5},{AA=35.0},{BB=27},{S1=42},{S2=52},{Z1=84},{Z2=94},{AA9=23.5},{AM9=27.5},{AM9V=27.5},{BA9=8.5},{BM9=12.5},{BM9V=12.5},{WA9=-6.5},{WA93=-4.0},{WM9=-2.5},{WM9V=-4.5},{X=24.000},{D1=8.000},{Y=30.500},{PPATH=25a_cuk/assembly/25a_cuk_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
ACTION
动作方式
ⁿ/ₐ
25A-CUK10-5D
10
(D) 双作用
25A-CUK16-5D
16
(D) 双作用
25A-CUK20-5D
20
(D) 双作用
25A-CUK25-5D
25
(D) 双作用
25A-CUK32-5D
32
(D) 双作用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表