您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
MU Y形 - 双肘接头
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
MU 平板式气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/mu/accessories/knuckle_joint_double.prj},{NB=Y-MU03_32},{MODEL=Y-MU03},{BORE=32},{A1=12.0},{E1=18},{L1=31},{MM=M12x1.25},{MMRA=12},{MMRP=1.25},{NDH10=10 +0.058/0},{ND1=10},{NL=10},{NO=24},{NX=11},{NZ=22},{R1=4},{U1=14},{APIN=CD-MU03},{C1=0},{LH1=7},{DD9=10 -0.040/-0.076},{DD91=10},{L=27},{D=9.6},{LL=22.2},{M=1.25},{T=1.15},{RT=Type C10 for axis},{JR1=0.0},{JLV1=0.00},{JLV2=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
NDH10
ⁿ/ₐ
ND1
[mm]
NL
[mm]
NO
[mm]
NX
[mm]
NZ
[mm]
R1
[mm]
U1
[mm]
APIN
适用销钉
ⁿ/ₐ
DD9
ⁿ/ₐ
DD91
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
LL
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
RT
弹性挡圈
ⁿ/ₐ
Y-MU02
Y-MU02
25
10.5
14
27
M10x1.25
8 +0.058/0
8
8
21
9
18
3
13
CD-MU02
8 -0.040/-0.076
8
23
7.6
18.2
1.50
0.90
轴用C形8
Y-MU03
Y-MU03
32
12.0
18
31
M12x1.25
10 +0.058/0
10
10
24
11
22
4
14
CD-MU03
10 -0.040/-0.076
10
27
9.6
22.2
1.25
1.15
轴用C形10
Y-MU04
Y-MU04
40
14.0
20
36
M14x1.5
10 +0.058/0
10
10
27
13
26
5
17
CD-MU04
10 -0.040/-0.076
10
31
9.6
26.2
1.25
1.15
轴用C形10
Y-MU05
Y-MU05
50
18.0
28
46
M18x1.5
14 +0.070/0
14
16
39
16
32
6
23
CD-MU05
14 -0.050/-0.093
14
38
13.4
32.2
1.75
1.15
轴用C形14
Y-MU05
Y-MU05
63
18.0
28
46
M18x1.5
14 +0.070/0
14
16
39
16
32
6
23
CD-MU05
14 -0.050/-0.093
14
38
13.4
32.2
1.75
1.15
轴用C形14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表