您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RQ YU - 接头
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
RQ 带气缓冲的薄型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/rq/accessories/rq_yu.prj},{NB=YU-05(50,63)_RQ},{MODEL=YU-05},{BORE=50,63},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{UA=17},{C=13},{D1=19.8},{D2=18},{H=M10 x 1.5},{HN=10},{HP=1.50},{K=10},{L=7},{UT=6},{MASS=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
UA
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
UT
[mm]
MASS
质量
[g]
YU-03
YU-03
32,40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
17
11
15.8
14
M8 x 1.25
8
7
6
25
YU-05
YU-05
50,63
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
17
13
19.8
18
M10 x 1.5
10
7
6
40
YU-08
YU-08
80
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
22
20
24.8
23
M16 x 2
13
9
8
90
YU-10
YU-10
100
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
26
26
29.8
28
M20 x 2.5
14
11
10
160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表