您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CQ2 YU - 接头
SMC Corporation
执行元件
锁紧气缸
CLQ 薄型锁紧气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/clq/accessories/yu-cq2.prj},{NB=YU-025_CQ2},{MODEL=YU-025},{BORE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{UA=12.0},{C=11},{D1=12.0},{D2=0},{H=M6x1.0},{HN=6},{HP=1.00},{HC=0.80},{K=6},{L=4.5},{UT=3},{MASS=11},{HNN=9.0},{TIF=0},{HCC=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
COM
注释
ⁿ/ₐ
UA
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
UT
[mm]
MASS
重量
[g]
HCC
[mm]
YU-012
YU-012
12
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
9.5
5
6.0
0
M3x0.5
3
3.0
2
2
0.0
YU-016
YU-016
16
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
9.5
7
8.0
0
M4x0.7
4
3.0
2
4
0.0
YU-020
YU-020
20
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
11.5
6
10.0
0
M5x0.8
5
4.0
3
7
0.0
YU-025
YU-025
25
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
12.0
11
12.0
0
M6x1.0
6
4.5
3
11
0.0
YU-03
YU-03
32 , 40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
17.0
11
15.8
14
M8x1.25
8
7.0
6
25
6.4
YU-05
YU-05
50 , 63
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
17.0
13
19.8
18
M10x1.5
10
7.0
6
40
8.0
YU-08
YU-08
80
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
22.0
20
24.8
23
M16x2
13
9.0
8
90
13.3
YU-10
YU-10
100
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
26.0
26
29.8
28
M20x2.5
14
11.0
10
160
16.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表