您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CQ2 YB - B形安装件
SMC Corporation
执行元件
锁紧气缸
RLQ 带锁带气缓冲的薄型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/rlq/accessories/yb-cq2.prj},{NB=YB-025_CQ2},{MODEL=YB-025},{BORE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{B=7.5},{D=5.5},{E=20},{J=8},{M=28.0},{O=-},{ON=0.0},{OD=0.0},{T1=3.5},{T2=7},{V=16.6},{W=40},{RS=3.5},{MASS=36},{TIF=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
COM
注释
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
RS
[mm]
MASS
重量
[g]
YB-012
YB-012
12
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
5.0
3.5
14
5
17.0
2.5
4
8.6
25
2.0
11
YB-016
YB-016
16
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
5.0
3.5
16
6
20.0
2.5
5
11.0
29
2.5
15
YB-020
YB-020
20
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
7.0
4.5
18
7
25.5
3.5
6
13.6
36
3.0
28
YB-025
YB-025
25
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
7.5
5.5
20
8
28.0
3.5
7
16.6
40
3.5
36
YB-03
YB-03
32 , 40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
12.0
7.0
25
9
34.0
6.5
10
18.0
50
9.0
80
YB-05
YB-05
50 , 63
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
12.0
9.0
32
11
42.0
6.5
12
22.0
60
11.0
120
YB-08
YB-08
80
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
16.0
11.0
38
13
52.0
8.5
16
28.0
75
14.0
230
YB-10
YB-10
100
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
19.0
14.0
50
17
62.0
10.5
18
36.0
90
18.0
455
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表