您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RBQ - 液压缓冲器:短型
SMC Corporation
执行元件
相关附属元件
液压缓冲器
RB 液压缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/related_equipment/shock_absorber/rb/rbq_asmtab.prj},{NB=RBQ2007(0)},{SYMBOL=(2007) O.D. thread:20mm/Stroke:7mm},{MODELX=2007},{TYPE=},{OPTION=},{POS=0},{D=10.000},{D1=5.800},{E=18.200},{E1=8.750},{F=4.000},{H=7.000},{K=18.000},{G=9.000},{L=33.400},{LL=44.500},{MMA=20.000},{MMP=1.500},{S=37.500},{B=27.000},{C=31.200},{H1=6.000},{R1=16.000},{R2=0.500},{HX1=5.600},{HX2=5.500},{HY=9.000},{DX=4.000},{PPATH=rbq/assembly/rbq_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
SYMBOL
记号(外径螺纹尺寸/行程)
ⁿ/ₐ
RBQ1604
(1604) 外径螺纹尺寸:16mm/行程:4mm
RBQ2007
(2007) 外径螺纹尺寸:20mm/行程:7mm
RBQ2508
(2508) 外径螺纹尺寸:25mm/行程:8mm
RBQ3009
(3009) 外径螺纹尺寸:30mm/行程:9mm
RBQ3213
(3213) 外径螺纹尺寸:32mm/行程:13m...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表