您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
C85 CLEVIS - 耳环型
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
C85 ISO 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c85/accessories/c85_clevis.prj},{NB=C85C16_12},{MODEL=C85C16},{BORE=12},{AB=5.5},{AE=12.1},{AO=2.0},{AU=18.5},{CD=6},{LG=25},{LT=3.2},{NH=27},{TR=15.0},{X1=24.000},{X2=8.400},{X3=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
AB
[mm]
AE
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
CD
[mm]
LG
[mm]
LT
[mm]
NH
[mm]
TR
[mm]
C85C10
C85C10
8
4.5
8.1
1.5
13.1
4
20
2.5
24
12.5
C85C10
C85C10
10
4.5
8.1
1.5
13.1
4
20
2.5
24
12.5
C85C16
C85C16
12
5.5
12.1
2.0
18.5
6
25
3.2
27
15.0
C85C16
C85C16
16
5.5
12.1
2.0
18.5
6
25
3.2
27
15.0
C85C25
C85C25
20
6.6
16.1
4.0
24.1
8
32
4.0
30
20.0
C85C25
C85C25
25
6.6
16.1
4.0
24.1
8
32
4.0
30
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表