您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
C95/C95D-D - Double Clevis
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
C95 ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c95/accessories/c95_d.prj},{NB=D5200},{BORE=200},{C=175},{B=220},{CD=30},{CL=209},{EB=Max.209},{L=Min.35},{U=35},{UB=170},{E=75},{J=12},{LU=60},{R=24},{D3=140},{CB=90},{RR=31},{MR=Max.31},{JH=14.0},{JD=24.0},{M=M16x2},{MD=16},{MP=2.0},{MC=24.00},{ML=25.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
CD
ø
[mm]
EB
ⁿ/ₐ
L
[mm]
UB
[mm]
CB
[mm]
MR
ⁿ/ₐ
D5160
D5160
160
30
Max.209
Min.35
170
90
Max.31
D5200
D5200
200
30
Max.209
Min.35
170
90
Max.31
D5250
D5250
250
40
Max.249
Min.45
200
110
Max.41
D5320
D5320
320
45
Max.269
Min.50
220
120
Max.46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CQ2 CQ-C - 双耳环脚座
SMC Corporation
01.07.2024
C95/C95D-C - Single Clevis
SMC Corporation
10.05.2024
KJ_D - 杆端 (活塞杆端安装件)
SMC Corporation
01.06.2023
C95/C95D-F - Flange
SMC Corporation
10.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表