您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
NT - 杆端螺母
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CG1 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/accesories/rod_nt-cg1.prj},{NB=NT-G04-25A-CG1},{ORDERNO=NT-G04},{BORE=40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{SD=M14x1.5},{DN=14},{DP=1.50},{H1=8},{B1=19},{C=21.9},{D=18.0},{D3=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
COM
注释
ⁿ/ₐ
SD
d
[mm]
H1
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
NT-02
NT-02
20
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
M8x1.25
5
13
15.0
12.5
NT-03
NT-03
25,32
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
M10x1.25
6
17
19.6
16.5
NT-G04
NT-G04
40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
M14x1.5
8
19
21.9
18.0
NT-05
NT-05
50,63
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
M18x1.5
11
27
31.2
26.0
NT-08
NT-08
80
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
M22x1.5
13
32
37.0
31.0
NT-10
NT-10
100
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
M26x1.5
16
41
47.3
39.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表