您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CG1 Y形 - 双肘接头
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CG1 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/accesories/y-g_joint.prj},{NB=Y-G04},{ORDERNO=Y-G04},{BORE=40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{F1=4.0},{F2=6.0},{A=42},{A1=16.0},{E1=22},{L1=30},{MM=M14x1.5},{MMN=14},{MMP=1.50},{R1=12.0},{U1=14.0},{ND=10},{ND1=10},{NX=18 +0.5/+0.3},{NX1=18.0},{NZ=36},{L=41.6},{PINNO=IY-G04},{DD9N=10},{D=9.6},{M=1.55},{T=1.15},{D3=9.3},{T3=1.0},{B3=2.2},{A3=3.4},{D0=1.7},{D33=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适用缸径
[mm]
COM
注释
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
[mm]
R1
[mm]
U1
[mm]
ND
ND H10
[mm]
NX
[mm]
NZ
[mm]
L
[mm]
PINNO
适用销轴型号
ⁿ/ₐ
Y-G02
Y-G02
20
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
34
8.5
16
25
M8x1.25
10.3
11.5
8
8 +0.4/+0.2
16
21.0
IY-G02
Y-G03
Y-G03
25 , 32
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
41
10.5
20
30
M10x1.25
12.8
14.0
10
10 +0.4/+0.2
20
25.6
IY-G03
Y-G04
Y-G04
40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
42
16.0
22
30
M14x1.5
12.0
14.0
10
18 +0.5/+0.3
36
41.6
IY-G04
Y-G05
Y-G05
50 , 63
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
56
20.0
28
40
M18x1.5
16.0
20.0
14
22 +0.5/+0.3
44
50.6
IY-G05
Y-G08
Y-G08
80
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
71
23.0
38
50
M22x1.5
21.0
27.0
18
28 +0.5/+0.3
56
64.0
IY-G08
Y-G10
Y-G10
100
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
79
24.0
44
55
M26x1.5
24.0
31.0
22
32 +0.5/+0.3
64
72.0
IY-G10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表