您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CG3 IY-G - 肘接头用销轴
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CG3 短型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg3/accessories/cg3_iy.prj},{NB=IY-G04_(40)CG3},{MODEL=IY-G04},{BORE=40},{DD9=10 -0.040/-0.076},{DD9N=10},{L=41.6},{D=9.6},{LL=36.2},{M=1.55},{T=1.15},{RING=Type C10 for axis},{CD2=12.30},{CD3=0.45},{CD4=7.80},{CD5=8.50},{CD6=1.0},{PINTY=5},{FONT=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
DD9
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
LL
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
RING
适用挡圈型号
ⁿ/ₐ
IY-G02
IY-G02
20
8 -0.040/-0.076
21.0
7.6
16.2
1.50
0.90
轴用C形8
IY-G03
IY-G03
25
10 -0.040/-0.076
25.6
9.6
20.2
1.55
1.15
轴用C形10
IY-G03
IY-G03
32
10 -0.040/-0.076
25.6
9.6
20.2
1.55
1.15
轴用C形10
IY-G04
IY-G04
40
10 -0.040/-0.076
41.6
9.6
36.2
1.55
1.15
轴用C形10
IY-G05
IY-G05
50
14 -0.050/-0.093
50.6
13.4
44.2
2.05
1.15
轴用C形14
IY-G05
IY-G05
63
14 -0.050/-0.093
50.6
13.4
44.2
2.05
1.15
轴用C形14
IY-G08
IY-G08
80
18 -0.050/-0.093
64.0
17.0
56.2
2.55
1.35
轴用C形18
IY-G10
IY-G10
100
22 -0.065/-0.117
72.0
21.0
64.2
2.55
1.35
轴用C形22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表