您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
【收敛品】: KQ2UD 异径四管Y形接管 - 快换接头 异径四管Y形接管 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2ud_dddu.prj},{NB=KQ2UD04-06},{PART=KQ2UD04-06},{IDNR=},{SA=4},{SB=6},{D1=10.4},{D2=12.8},{L1=35.5},{L2=18.2},{P=10.4},{I=21},{Q=9.7},{M1=16},{M2=17.0},{N=4.2},{U=4.2},{W=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PART
部件型号
[mm]
SA
适合管接头尺寸 A
[mm]
SB
适合管接头尺寸 B
[mm]
D1
max. Diameter
[mm]
D2
max. Diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
I
[mm]
Q
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
有效截面积 尼龙
[mm]
U
有效截面积 聚氨酯
[mm]
W
质量
[g]
KQ2UD04-06
KQ2UD04-06
4
6
10.4
12.8
35.5
18.2
10.4
21
9.7
16
17.0
4.2
4.2
10
KQ2UD06-08
KQ2UD06-08
6
8
12.8
15.2
40.5
20.3
12.8
26
11.7
17
18.5
13.4
10.6
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表