您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KQ2E - 面板安装用直通内螺纹接头
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2e_bc_asmtab.prj},{NB=KQ2E08-01A},{GUI=KQ2E08-01},{OD=8.0},{TRC=1/8},{MATERIAL=A},{T=M16x1},{H1=17},{H2=19},{L1=24.1},{L2=6.7},{MH=17},{M=14.2},{EA1=26.1},{EA2=18.0},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=30.5},{TMX=16.000},{PPATH=kq2e_bc/assembly/kq2e_bc_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
TRC
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MH
安装孔
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2E23-02A
KQ2E23-02
3.2
1/4
KQ2E23-02A
M12x1
17
14
28.7
14.3
13
13.3
3.4
2.9
2.5
31.2
KQ2E04-01A
KQ2E04-01
4.0
1/8
KQ2E04-01A
M12x1
14
14
24.4
10.0
13
13.3
5.6
4.0
3.0
21.2
KQ2E04-02A
KQ2E04-02
4.0
1/4
KQ2E04-02A
M12x1
17
14
29.0
14.6
13
13.3
5.6
4.0
3.0
30.9
KQ2E06-01A
KQ2E06-01
6.0
1/8
KQ2E06-01A
M14x1
17
17
23.6
9.2
15
13.3
13.1
10.4
4.5
28.9
KQ2E06-02A
KQ2E06-02
6.0
1/4
KQ2E06-02A
M14x1
17
17
28.4
14.0
15
13.3
13.1
10.4
4.5
32.4
KQ2E06-03A
KQ2E06-03
6.0
3/8
KQ2E06-03A
M14x1
19
17
30.7
16.3
15
13.3
13.1
10.4
4.5
35.9
KQ2E08-01A
KQ2E08-01
8.0
1/8
KQ2E08-01A
M16x1
17
19
24.1
6.7
17
14.2
26.1
18.0
6.0
30.5
KQ2E08-02A
KQ2E08-02
8.0
1/4
KQ2E08-02A
M16x1
17
19
28.4
11.0
17
14.2
26.1
18.0
6.0
33.1
KQ2E08-03A
KQ2E08-03
8.0
3/8
KQ2E08-03A
M16x1
19
19
31.7
14.3
17
14.2
26.1
18.0
6.0
37.4
KQ2E10-02A
KQ2E10-02
10.0
1/4
KQ2E10-02A
M20x1
22
24
29.3
9.9
21
15.6
41.5
29.5
7.5
63.8
KQ2E10-03A
KQ2E10-03
10.0
3/8
KQ2E10-03A
M20x1
22
24
31.4
12.0
21
15.6
41.5
29.5
7.5
71.6
KQ2E12-03A
KQ2E12-03
12.0
3/8
KQ2E12-03A
M22x1
24
27
32.3
11.9
23
17.0
58.3
46.1
9.0
69.3
KQ2E12-04A
KQ2E12-04
12.0
1/2
KQ2E12-04A
M22x1
24
27
37.7
17.3
23
17.0
58.3
46.1
9.0
72.7
KQ2E16-03A
KQ2E16-03
16.0
3/8
KQ2E16-03A
M28x1.5
30
32
34.4
11.5
29
20.6
96.0
67.0
13.0
122.2
KQ2E16-04A
KQ2E16-04
16.0
1/2
KQ2E16-04A
M28x1.5
30
32
38.8
15.9
29
20.6
113.0
67.0
13.0
132.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表