您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KQ2L - 插管减径弯管
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2l_re.prj},{NB=KQ2L06-08A},{GUI=KQ2L06-08A},{OD=6.0},{D=8},{DX=08},{D1=10.4},{D2=9.0},{L1=15.5},{L2=24.2},{A=15.2},{M=13.3},{EA1=11.4},{EA2=9.0},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=2.1},{B1=11.100},{B3=19.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
D
适合管接头尺寸
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2L23-04A
KQ2L23-04A
3.2
4
KQ2L23-04A
7.1
6.4
14.5
23.9
14.1
13.3
3.0
2.5
2.5
1.1
KQ2L23-06A
KQ2L23-06A
3.2
6
KQ2L23-06A
7.1
6.4
14.5
24.1
14.3
13.3
3.0
2.5
2.5
1.3
KQ2L04-06A
KQ2L04-06A
4.0
6
KQ2L04-06A
8.2
7.2
14.8
24.6
15.4
13.3
4.2
4.2
3.0
1.5
KQ2L04-08A
KQ2L04-08A
4.0
8
KQ2L04-08A
8.2
7.2
14.8
29.5
19.4
13.3
4.2
4.2
3.0
1.8
KQ2L06-08A
KQ2L06-08A
6.0
8
KQ2L06-08A
10.4
9.0
15.5
24.2
15.2
13.3
11.4
9.0
4.5
2.1
KQ2L06-10A
KQ2L06-10A
6.0
10
KQ2L06-10A
10.4
9.0
15.5
31.6
21.2
13.3
11.4
9.0
4.5
2.7
KQ2L08-10A
KQ2L08-10A
8.0
10
KQ2L08-10A
13.2
10.0
18.8
27.1
18.1
14.2
21.6
14.9
6.0
3.5
KQ2L08-12A
KQ2L08-12A
8.0
12
KQ2L08-12A
13.2
10.0
18.8
34.0
23.6
14.2
21.6
14.9
6.0
4.9
KQ2L10-12A
KQ2L10-12A
10.0
12
KQ2L10-12A
15.9
12.0
19.3
35.6
26.5
15.6
35.2
25.0
7.5
5.6
KQ2L12-16A
KQ2L12-16A
12.0
16
KQ2L12-16A
18.5
14.0
21.5
42.6
31.2
17.0
50.2
39.7
9.0
8.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表