您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KQ2W - 加长弯头(密封剂)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2w_leu_s.prj},{NB=KQ2W08-02A},{GUI=KQ2W08-02},{OD=8.0},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=08},{PORT=02},{H=14},{D1=13.2},{D2=12},{D3=13.0},{D4=8.950},{D5=10.000},{L1=17.2},{L2=39.1},{L3=5.8},{L4=18.800},{L5=12.000},{A=41.0},{M=14.2},{EA1=20.5},{EA2=14.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=40.0},{DX=12.000},{LY=1.050},{LX=2.500},{R1=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2W23-01A
KQ2W23-01
3.2
1/8
KQ2W23-01A
10
7.1
10
14.5
30.3
30.8
13.3
2.8
2.4
2.5
10.8
KQ2W23-02A
KQ2W23-02
3.2
1/4
KQ2W23-02A
14
7.1
10
14.5
32.8
31.7
13.3
2.8
2.4
2.5
27.3
KQ2W04-01A
KQ2W04-01
4.0
1/8
KQ2W04-01A
10
8.2
10
14.8
29.9
30.9
13.3
4.0
4.0
3.0
11.0
KQ2W04-02A
KQ2W04-02
4.0
1/4
KQ2W04-02A
14
8.2
10
14.8
33.3
32.7
13.3
4.0
4.0
3.0
27.5
KQ2W06-01A
KQ2W06-01
6.0
1/8
KQ2W06-01A
10
10.4
10
15.5
31.0
33.1
13.3
10.9
8.6
4.5
11.4
KQ2W06-02A
KQ2W06-02
6.0
1/4
KQ2W06-02A
14
10.4
10
15.5
34.4
34.9
13.3
10.9
8.6
4.5
28.0
KQ2W06-03A
KQ2W06-03
6.0
3/8
KQ2W06-03A
17
10.4
10
15.5
35.7
35.8
13.3
10.9
8.6
4.5
47.4
KQ2W08-01A
KQ2W08-01
8.0
1/8
KQ2W08-01A
10
13.2
10
16.4
32.4
35.9
14.2
10.9
10.9
4.5
12.2
KQ2W08-01AQ
KQ2W08-01*Q
8.0
1/8
KQ2W08-01AQ
12
13.2
12
17.2
42.4
45.9
14.2
20.5
14.2
6.0
23.7
KQ2W08-02A
KQ2W08-02
8.0
1/4
KQ2W08-02A
14
13.2
12
17.2
39.1
41.0
14.2
20.5
14.2
6.0
40.0
KQ2W08-03A
KQ2W08-03
8.0
3/8
KQ2W08-03A
17
13.2
12
17.2
39.2
40.7
14.2
20.5
14.2
6.0
47.0
KQ2W10-02A
KQ2W10-02
10.0
1/4
KQ2W10-02A
17
15.9
17
19.3
52.9
56.2
15.6
33.5
23.8
7.5
59.0
KQ2W10-03A
KQ2W10-03
10.0
3/8
KQ2W10-03A
17
15.9
17
19.3
48.5
51.4
15.6
33.5
23.8
7.5
51.3
KQ2W10-04A
KQ2W10-04
10.0
1/2
KQ2W10-04A
22
15.9
17
19.3
52.5
54.1
15.6
33.5
23.8
7.5
92.0
KQ2W12-02A
KQ2W12-02
12.0
1/4
KQ2W12-02A
17
18.5
17
21.5
54.2
58.8
17.0
47.7
37.7
9.0
60.7
KQ2W12-03A
KQ2W12-03
12.0
3/8
KQ2W12-03A
17
18.5
17
21.5
49.8
54.0
17.0
47.7
37.7
9.0
53.2
KQ2W12-04A
KQ2W12-04
12.0
1/2
KQ2W12-04A
22
18.5
17
21.5
53.8
56.7
17.0
47.7
37.7
9.0
93.9
KQ2W16-02A
KQ2W16-02
16.0
1/4
KQ2W16-02A
17
23.8
21
25.1
56.9
64.1
20.6
47.7
47.7
9.0
67.4
KQ2W16-03A
KQ2W16-03
16.0
3/8
KQ2W16-03A
22
23.8
21
27.1
59.7
66.5
20.6
71.0
58.9
11.0
105.5
KQ2W16-04A
KQ2W16-04
16.0
1/2
KQ2W16-04A
22
23.8
21
27.1
58.4
63.9
20.6
100.0
58.9
13.0
101.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表