您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KQB2S (G) - 带内六角孔直通接管
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQB2 G 螺纹 金属快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kqb2_g/kqb2s_g.prj},{NB=KQB2S10-G01},{OD=10},{T=1/8},{ND=9.728},{MODEL=KQB2S10-G01},{H=5},{D=17.0},{D1=14.0},{L=25.1},{A=19.6},{M=17.0},{EA=17.2},{CNSMASSEXACT=18.5},{DH1=16.4},{DH2=13.7},{DH3=16.3},{DH4=8.5},{LV1=2.0},{LV2=3.2},{LV3=1.8},{LV4=11.5},{LV5=1.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹 G
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQB2S04-G01
4
1/8
KQB2S04-G01
3
14.0
14.0
20.4
14.9
12.6
4.1
13.5
KQB2S06-G01
6
1/8
KQB2S06-G01
4
14.0
14.0
20.6
15.1
13.6
10.0
12.1
KQB2S06-G02
6
1/4
KQB2S06-G02
4
18.0
18.0
20.6
14.1
13.6
10.7
19.9
KQB2S08-G01
8
1/8
KQB2S08-G01
5
14.0
14.0
23.9
18.4
16.1
17.2
12.5
KQB2S08-G02
8
1/4
KQB2S08-G02
6
18.0
18.0
22.9
16.4
16.1
23.3
20.1
KQB2S08-G03
8
3/8
KQB2S08-G03
6
22.0
22.0
23.1
15.6
16.1
23.3
31.1
KQB2S10-G01
10
1/8
KQB2S10-G01
5
17.0
14.0
25.1
19.6
17.0
17.2
18.5
KQB2S10-G02
10
1/4
KQB2S10-G02
8
18.0
18.0
24.9
18.4
17.0
39.0
20.4
KQB2S10-G03
10
3/8
KQB2S10-G03
8
22.0
22.0
24.0
16.5
17.0
39.0
31.2
KQB2S10-G04
10
1/2
KQB2S10-G04
8
27.0
26.5
24.0
15.0
17.0
39.0
45.3
KQB2S12-G02
12
1/4
KQB2S12-G02
8
19.0
18.0
27.7
21.2
18.6
46.0
23.6
KQB2S12-G03
12
3/8
KQB2S12-G03
10
22.0
22.0
24.9
17.4
18.6
60.0
27.4
KQB2S12-G04
12
1/2
KQB2S12-G04
10
27.0
26.5
24.9
15.9
18.6
60.0
42.6
KQB2S16-G03
16
3/8
KQB2S16-G03
10
24.6
22.0
31.3
23.8
20.8
81.0
41.0
KQB2S16-G04
16
1/2
KQB2S16-G04
12
27.0
26.5
27.8
18.8
20.8
113.0
42.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表