您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
LQ3L-M - 弯头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3l_m.prj},{NB=LQ3L12-M},{GUI=LQ3L12-M*},{MODEL1=LQ3L12-M},{THREAD=},{NUTMAPA=},{SIZE=1},{OD=3},{ODX=3.000},{THREAD1=1/8},{T1X=9.728},{T2X=10.287},{T1D=8.200},{A=12.5},{E=10.0},{E1=9.0},{H=11},{L1=26.0},{L11=24.9},{L2=16.5},{M=14},{SS=4.000},{R=3.000},{LR1=5.500},{LR2=2.000},{J=0.300},{LR3=11.200},{LR33=11.600},{LR4=1.500},{DR1=14.000},{DR2=11.700},{DR3=4.400},{DR33=5.400},{LU1=8.500},{LU2=0.000},{DU1=9.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L11
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
LQ3L1A-M
LQ3L1A-M*
LQ3L1A-M
1/8''
12.5
10.0
9.0
11
26.0
24.9
16.5
14
LQ3L2A-M
LQ3L2A-M*
LQ3L2A-M
1/4''
18.5
17.0
16.0
16
33.5
32.3
22.5
20
LQ3L2B-M
LQ3L2B-M*
LQ3L2B-M
1/4''
16.5
17.0
16.0
16
33.5
32.3
22.5
20
LQ3L3A-M
LQ3L3A-M*
LQ3L3A-M
3/8''
24.0
22.5
19.5
21
46.0
43.0
28.0
25
LQ3L3B-M
LQ3L3B-M*
LQ3L3B-M
3/8''
22.0
22.5
19.5
21
46.0
43.0
28.0
25
LQ3L3C-M
LQ3L3C-M*
LQ3L3C-M
3/8''
21.5
22.5
19.5
21
46.0
43.0
28.0
25
LQ3L3D-M
LQ3L3D-M*
LQ3L3D-M
3/8''
24.5
22.5
19.5
21
47.5
44.5
32.5
25
LQ3L4A-M
LQ3L4A-M*
LQ3L4A-M
1/2''
27.0
24.5
22.5
24
54.5
52.3
33.0
29
LQ3L4B-M
LQ3L4B-M*
LQ3L4B-M
1/2''
26.5
24.5
22.5
24
54.5
52.3
33.0
29
LQ3L4C-M
LQ3L4C-M*
LQ3L4C-M
1/2''
25.0
24.5
22.5
24
54.5
52.3
33.0
29
LQ3L5A-M
LQ3L5A-M*
LQ3L5A-M
3/4''
33.5
26.5
24.0
32
64.0
61.3
40.0
37
LQ3L5B-M
LQ3L5B-M*
LQ3L5B-M
3/4''
32.0
26.5
24.0
32
64.0
61.3
40.0
37
LQ3L5C-M
LQ3L5C-M*
LQ3L5C-M
3/4''
30.5
26.5
24.0
32
64.0
61.3
40.0
37
LQ3L6A-M
LQ3L6A-M*
LQ3L6A-M
1''
38.0
30.0
26.0
41
77.0
72.7
46.0
49
LQ3L6B-M
LQ3L6B-M*
LQ3L6B-M
1''
36.5
30.0
26.0
41
77.0
72.7
46.0
49
LQ3L6C-M
LQ3L6C-M*
LQ3L6C-M
1''
35.5
30.0
26.0
41
77.0
72.7
46.0
49
LQ3L11-M
LQ3L11-M*
LQ3L11-M
4
12.5
10.0
9.0
11
26.0
24.9
16.5
14
LQ3L12-M
LQ3L12-M*
LQ3L12-M
3
12.5
10.0
9.0
11
26.0
24.9
16.5
14
LQ3L21-M
LQ3L21-M*
LQ3L21-M
6
18.5
17.0
16.0
16
33.5
32.3
22.5
20
LQ3L22-M
LQ3L22-M*
LQ3L22-M
6
16.5
17.0
16.0
16
33.5
32.3
22.5
20
LQ3L31-M
LQ3L31-M*
LQ3L31-M
10
24.0
22.5
19.5
21
46.0
43.0
28.0
25
LQ3L32-M
LQ3L32-M*
LQ3L32-M
8
24.0
22.5
19.5
21
46.0
43.0
28.0
25
LQ3L33-M
LQ3L33-M*
LQ3L33-M
10
22.0
22.5
19.5
21
46.0
43.0
28.0
25
LQ3L34-M
LQ3L34-M*
LQ3L34-M
8
22.0
22.5
19.5
21
46.0
43.0
28.0
25
LQ3L35-M
LQ3L35-M*
LQ3L35-M
10
21.5
22.5
19.5
21
46.0
43.0
28.0
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表