您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
AS-L - L型托架
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as1002f-as4002f_accessories/foot.prj},{NB=AS-20L},{MODEL=AS-20L},{MODEL1=AS2002F},{D5=3.4},{L9=15.6},{L10=19.6},{L11=12.6},{L12=29.0},{L13=21.0},{L14=3.4},{L15=4.9},{L16=7.3},{L17=12.0},{T1=1.2},{R1=1.2},{R2=2.4},{R3=3},{LV1=16.85},{RO=76}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MODEL1
适用系列
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
T1
[mm]
AS-12L
AS-12L
AS1002F-02
3.4
9.9
13.4
11.0
27.5
19.5
3.4
4.9
7.3
12.0
1.0
AS-10L
AS-10L
AS1002F
3.4
14.8
18.3
11.0
27.5
19.5
3.4
4.9
7.3
12.0
1.0
AS-20L
AS-20L
AS2002F
3.4
15.6
19.6
12.6
29.0
21.0
3.4
4.9
7.3
12.0
1.2
AS-25L
AS-25L
AS2052F
4.5
19.6
24.6
17.0
38.0
28.0
4.5
6.5
9.5
15.5
1.2
AS-30L
AS-30L
AS3002F
4.5
24.8
29.8
22.0
43.0
33.0
4.5
6.5
9.5
15.5
1.4
AS-40L
AS-40L
AS4002F
4.5
25.7
30.7
28.0
49.0
39.0
4.5
6.5
9.5
15.5
1.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表