您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
HRL100/200/300-A-20 - 温调器/风冷 200V
SMC Corporation
温调器
温控器
HRL-A 温调器/激光制冷双重型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrl_a/hrl_a_asmtab.prj},{NB=HRL100-A-20(0)},{CAPACITY=(100) CH1:9kW,CH2:1kW},{CAPACITYX=100},{METHOD=(A) Air-cooled refrigeration},{THREAD1=},{POWER=(20) 3-phase 200 VAC (50 Hz)/3-phase 200 to 230 VAC (60 Hz) },{THREAD2=0},{PPATH=assembly/hrl_a_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CAPACITY
冷却能力
ⁿ/ₐ
METHOD
冷却方式
ⁿ/ₐ
POWER
电源
ⁿ/ₐ
HRL100-A-20
(100) CH1:9kW,CH2:1kW
(A) 风冷冷冻式
(20) 三相AC200V(50Hz)/三相AC2...
HRL200-A-20
(200) CH1:19kW,CH2:1kW
(A) 风冷冷冻式
(20) 三相AC200V(50Hz)/三相AC2...
HRL300-A-20
(300) CH1:26kW,CH2:1kW
(A) 风冷冷冻式
(20) 三相AC200V(50Hz)/三相AC2...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表