您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
HRR012/018/024/030 - 温控器/机架安装型/单相AC200~230V
SMC Corporation
温调器
温控器
HRR 温控器/机架安装型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrr/hrr_asmtab.prj},{NB=HRR018-A-20 (0)},{CAPACITY=(018) 1600/1800 W (50/60 Hz)},{METHOD=A},{THREAD1=},{POWER=Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)},{OPTIONDM=},{OPTIONT=},{OPTIONU=},{PPATH=assembly/hrr_asmsbl.prj},{CAPACITYX=018},{OPTIONY=},{OPTIONZ=},{THREAD2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CAPACITY
冷却能力
ⁿ/ₐ
POWER
电源
ⁿ/ₐ
HRR012-A-20
(012) 1000W/1200 W (50/60...
(20) 单相AC200~230V(50/60Hz...
HRR018-A-20
(018) 1600W/1800 W (50/60...
(20) 单相AC200~230V(50/60Hz...
HRR024-A-20
(024) 2000W/2400 W (50/60...
(20) 单相AC200~230V(50/60Hz...
HRR030-A-20
(030) 2500W/3000 W (50/60...
(20) 单相AC200~230V(50/60Hz...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表