您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ZP2V - 真空逻辑阀
SMC Corporation
真空设备
真空阀
ZP2V 真空逻辑阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_valve/zp2v/zp2v.prj},{NB=ZP2V-A01A01-05},{GUI=ZP2V-A01A01},{MODELX=ZP2V-A01A01},{M1=R1/8},{M2=R1/8},{RA=9.728},{RP=0.00},{ORIFICE=05},{L1=3.1},{L2=3.1},{L3=20.2},{L4=26.4},{H=12},{D=0},{W=19},{TORQUE=7.0 to 9.0},{HOLE=2.6},{D1=0.000},{N=2.000},{DV1=0.000},{LV1=0.000},{LV2=0.000},{LV3=0.000},{LV4=0.000},{N1=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
M1
吸盘侧
ⁿ/ₐ
M2
真空发生器侧
ⁿ/ₐ
TORQUE
紧固力矩
[N*m]
ZP2V-A5-03
ZP2V-A5
ZP2V-A5-03
M5x0.8
M5x0.8
1.0 ~ 1.5
ZP2V-A8-05
ZP2V-A8
ZP2V-A8-05
M8x1.25
M8x1.25
5.5 ~ 6.0
ZP2V-A01-05
ZP2V-A01
ZP2V-A01-05
R1/8
Rc1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-AG1-05
ZP2V-AG1
ZP2V-AG1-05
G1/8
G1/8
5.5 ~ 6.0
ZP2V-AN1-05
ZP2V-AN1
ZP2V-AN1-05
NPT1/8
NPT1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-B5-03
ZP2V-B5
ZP2V-B5-03
M5x0.8
M5x0.8
1.0 ~ 1.5
ZP2V-B6-03
ZP2V-B6
ZP2V-B6-03
M6x1
M6x1
2.0 ~ 2.5
ZP2V-B01-05
ZP2V-B01
ZP2V-B01-05
Rc1/8
R1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-BG1-05
ZP2V-BG1
ZP2V-BG1-05
G1/8
G1/8
5.5 ~ 6.0
ZP2V-BN1-05
ZP2V-BN1
ZP2V-BN1-05
NPT1/8
NPT1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-A5A5-03
ZP2V-A5A5
ZP2V-A5A5-03
M5x0.8
M5x0.8
1.0 ~ 1.5
ZP2V-A01A01-05
ZP2V-A01A01
ZP2V-A01A01-05
R1/8
R1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-AG1AG1-05
ZP2V-AG1AG1
ZP2V-AG1AG1-05
G1/8
G1/8
5.5 ~ 6.0
ZP2V-B5B5-03
ZP2V-B5B5
ZP2V-B5B5-03
M5x0.8
M5x0.8
1.0 ~ 1.5
ZP2V-B01B01-05
ZP2V-B01B01
ZP2V-B01B01-05
Rc1/8
Rc1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-BG1BG1-05
ZP2V-BG1BG1
ZP2V-BG1BG1-05
G1/8
G1/8
5.5 ~ 6.0
ZP2V-A5W4-03
ZP2V-A5W4
ZP2V-A5W4-03
M5x0.8
dia 4
1.0 ~ 1.5
ZP2V-A01W6-05
ZP2V-A01W6
ZP2V-A01W6-05
R1/8
dia 6
7.0 ~ 9.0
ZP2V-AG1W6-05
ZP2V-AG1W6
ZP2V-AG1W6-05
G1/8
dia 6
5.5 ~ 6.0
ZP2V-B5W4-03
ZP2V-B5W4
ZP2V-B5W4-03
M5x0.8
dia 4
1.0 ~ 1.5
ZP2V-B01W6-05
ZP2V-B01W6
ZP2V-B01W6-05
Rc1/8
dia 6
7.0 ~ 9.0
ZP2V-BG1W6-05
ZP2V-BG1W6
ZP2V-BG1W6-05
G1/8
dia 6
5.5 ~ 6.0
ZP2V-W4-03
ZP2V-W4
ZP2V-W4-03
dia 4
dia 4
-
ZP2V-W6-05
ZP2V-W6
ZP2V-W6-05
dia 6
dia 6
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表