您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Edelstahlschraube, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A4, Durchmesser Ø 10 mm - Edelstahlschraube, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A4, Durchmesser Ø 10 mm
SPAX
Edelstahl
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/edelstahl/edelstahl_senkkopf/15887.prj},{NB=1208001002805(350)},{IDNR=1208001002805},{DURCHMESSER=10},{KOPFDURCHMESSER=18.6},{LAENGE=280},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
1208001001605
1208001001605
4003530182501
T50
10
T-STAR plus
18.6
160
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001002005
1208001002005
4003530182303
T50
10
T-STAR plus
18.6
200
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001002205
1208001002205
4003530182310
T50
10
T-STAR plus
18.6
220
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001002405
1208001002405
4003530178689
T50
10
T-STAR plus
18.6
240
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001002605
1208001002605
4003530182327
T50
10
T-STAR plus
18.6
260
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001002805
1208001002805
4003530182334
T50
10
T-STAR plus
18.6
280
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001003005
1208001003005
4003530182341
T50
10
T-STAR plus
18.6
300
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001003505
1208001003505
4003530182228
T50
10
T-STAR plus
18.6
350
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001004005
1208001004005
4003530182235
T50
10
T-STAR plus
18.6
400
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001204005
1208001204005
4003530182242
T50
12
T-STAR plus
18.6
400
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001204505
1208001204505
4003530182259
T50
12
T-STAR plus
18.6
450
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001205005
1208001205005
4003530182266
T50
12
T-STAR plus
18.6
500
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
1208001205505
1208001205505
4003530182495
T50
12
T-STAR plus
18.6
550
Edelstahl Rostfrei A4
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
CUT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表