您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Fensterbau Rahmenanker Zylinderkopf - Vollgewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, WIROX
SPAX
Fensterbau
Zylinderkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/fensterbau/fensterbau_zylinderkopf/16159.prj},{NB=1031010750805(350)},{IDNR=1031010750805},{DURCHMESSER=7.5},{KOPFDURCHMESSER=8},{LAENGE=80},{GEWINDELAENGE=75},{BEZ=Fensterbau Rahmenanker, Vollgewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, WIROX},{GR=7.5x80},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{IFT=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/IFT_SCHWARZ_TRANSPARENT.JPG},{DESCRIPTION_SHORT=},{INTERNATIONALPI=4003530181771},{MERKMAL_1=T-STAR plus: Sauberer Sitz des BITs und bessere Führung, z.B. bei Verarbeitung über Kopf.},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewinde Laenge
[mm]
1031010751505
1031010751505
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x150
4003530181825
T30
7.5
T-STAR plus
8
150
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
145
1031010750605
1031010750605
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x60
4003530181764
T30
7.5
T-STAR plus
8
60
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
55
1031010751805
1031010751805
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x180
4003530181832
T30
7.5
T-STAR plus
8
180
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
175
1031010750805
1031010750805
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x80
4003530181771
T30
7.5
T-STAR plus
8
80
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
75
1031010752105
1031010752105
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x210
4003530181849
T30
7.5
T-STAR plus
8
210
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
205
1031010751005
1031010751005
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x100
4003530181788
T30
7.5
T-STAR plus
8
100
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
95
1031010751205
1031010751205
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x120
4003530181801
T30
7.5
T-STAR plus
8
120
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
115
1031010751305
1031010751305
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x130
4003530181818
T30
7.5
T-STAR plus
8
130
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
125
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表